Skip to main content

CRS Luchtgekoelde koelmachine 265 kW
30RB0262

Koudemiddel: R-32

Compressor: scroll vaste snelheid

Nominaal koelvermogen: 270 kW

De Carrier Rental Systems luchtgekoelde koelmachines zijn de beste oplossing voor commerciële en industriële toepassingen waar installateurs, engineering- en ontwerpafdelingen en gebouweigenaren lagere installatiekosten, optimale prestaties en de hoogste kwaliteit eisen.

  • Hoog vollast- en deellastrendement
  • Compact en eenvoudig te installeren
  • Laag geluidsniveau
  • Lage CO2-voetafdruk voor het milieu
  • Superieure betrouwbaarheid
  • Opties voor warmteterugwinning en vrije koeling.

Alle koelmachines in het assortiment van Carrier Rental Systems zijn speciaal ontworpen en ontwikkeld voor de verhuurmarkt om snelle, efficiënte en betrouwbare oplossingen voor temperatuurregeling te bieden. De koelmachines kunnen snel en eenvoudig worden aangesloten en via het ingenieuze regelsysteem Pro-Dialog kunnen alle technische parameters worden beheerd, zoals de werking van de compressor, ventilator en waterpomp, waardoor de vraag naar elektrische energie wordt geoptimaliseerd. De CRS Luchtgekoelde koelmachine 270 kW is eenvoudig te installeren en gemakkelijk te bedienen in alle toepassingen.

Hij kan vloeistof koelen tot -12°C en beschikt over een geavanceerd, geïntegreerd systeem met circulatiepomp, expansievat, filter, veiligheidselementen enz. Je hoeft het alleen maar aan te sluiten op je systeem. Eenvoudig! De CRS Luchtgekoelde koelmachine 270 kW kan worden aangesloten op alle Carrier Rental Systems luchtbehandelingskasten en ventilatorconvectoren. Hij maakt deel uit van het volledige assortiment temperatuurregelingsapparatuur van Carrier Rental Systems, dat beschikbaar is voor verhuur/verkoop om aan alle HVAC-eisen te voldoen. Andere producten die beschikbaar zijn voor verhuur zijn luchtbehandelingsunits, ventilatorconvectoren, droge luchtkoelers, koeltorens, koelopslag en generatoren.

  • Milieuvriendelijk
  • Energiezuinig
  • Geavanceerd geïntegreerd ontwerp
  • Eenvoudige installatie, plug-and-play
  • Eenvoudige, snel los te koppelen wateraansluitingen
  • Eenvoudige elektrische aansluitingen
  • Gebruiksvriendelijk besturingssysteem
  • Innovatief en betrouwbaar refigerantsysteem
  • Continu bewaakte compressoren
  • Geluidsarme compressoren

Alle koelmachines in het assortiment van Carrier Rental Systems zijn speciaal ontworpen en ontwikkeld voor de verhuurmarkt om snelle, efficiënte en betrouwbare oplossingen voor temperatuurregeling te bieden. De koelmachines kunnen snel en eenvoudig worden aangesloten en via het ingenieuze regelsysteem Pro-Dialog kunnen alle technische parameters worden beheerd, zoals de werking van de compressor, ventilator en waterpomp, waardoor de vraag naar elektrische energie wordt geoptimaliseerd. De CRS Luchtgekoelde koelmachine 270 kW is eenvoudig te installeren en gemakkelijk te bedienen in alle toepassingen.

Hij kan vloeistof koelen tot -12°C en beschikt over een geavanceerd, geïntegreerd systeem met circulatiepomp, expansievat, filter, veiligheidselementen enz. Je hoeft het alleen maar aan te sluiten op je systeem. Eenvoudig! De CRS Luchtgekoelde koelmachine 270 kW kan worden aangesloten op alle Carrier Rental Systems luchtbehandelingskasten en ventilatorconvectoren. Hij maakt deel uit van het volledige assortiment temperatuurregelingsapparatuur van Carrier Rental Systems, dat beschikbaar is voor verhuur/verkoop om aan alle HVAC-eisen te voldoen. Andere producten die beschikbaar zijn voor verhuur zijn luchtbehandelingsunits, ventilatorconvectoren, droge luchtkoelers, koeltorens, koelopslag en generatoren.

  • Milieuvriendelijk
  • Energiezuinig
  • Geavanceerd geïntegreerd ontwerp
  • Eenvoudige installatie, plug-and-play
  • Eenvoudige, snel los te koppelen wateraansluitingen
  • Eenvoudige elektrische aansluitingen
  • Gebruiksvriendelijk besturingssysteem
  • Innovatief en betrouwbaar refigerantsysteem
  • Continu bewaakte compressoren
  • Geluidsarme compressoren