Skip to main content

CRS Luchtgekoelde airco 3.5 kW
51QPD012N7S

Koudemiddel: R-407C

Koelvermogen : 3,5 kW

Luchtstroom: 360 / 320 / 280 m³/u

Deze airconditioners zijn zeer effectief in het koelen van bijvoorbeeld serverruimtes. Dankzij de lange verbindingsslang tussen de binnen- en buitenunits is het mogelijk oplossing om verschillende ruimtes te koelen, zelfs in het midden van een gebouw of in een kelder.

Op het gebied van koeling verhuren we kleinschalige airconditioners tot hoogwaardige koelsystemen voor onder andere datacenters, kantoorgebouwen, proceskoeling en productieruimten.


carrier-icon-refrigerant-HFC-R-407C

Het slimme ontwerp en de eenvoudige installatie maken hem geschikt voor een breed scala aan draagbare airconditioningtoepassingen.

De CRS Luchtgekoelde airco 3,5 kW is een volledig draagbare, uiterst betrouwbare airconditioner. Het enige dat nodig is, is een open raam of een verlaagd plafond om warme lucht te ventileren via een verlengbare slang. De CRS Luchtgekoelde airco 3,5 kW heeft een volautomatische thermostaat met afstandsbediening en kan een ruimte tot 300 vierkante meter koelen. Ideaal voor kantoren, scholen, woningen, bouwplaatsen, ziekenhuizen en winkels.

Capaciteit van 3,5 kW (12.000 BTU/uur)

  • Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
  • Volledig draagbaar
  • Zeer betrouwbaar
  • Stijlvol ontwerp
  • Plug-and-play-installatie
  • Afstandsbediening
  • Koelt tot 300 vierkante meter
  • Multifunctioneel (koeler, ontvochtiger en ventilator)
  • Ventilator met 3 snelheden / 3 koelmodi
  • Automatisch zwenken
  • Koudemiddel: R-407C
  • Alarm volle watertank
  • Volledige 24-uurs timer

Het slimme ontwerp en de eenvoudige installatie maken hem geschikt voor een breed scala aan draagbare airconditioningtoepassingen.

De CRS Luchtgekoelde airco 3,5 kW is een volledig draagbare, uiterst betrouwbare airconditioner. Het enige dat nodig is, is een open raam of een verlaagd plafond om warme lucht te ventileren via een verlengbare slang. De CRS Luchtgekoelde airco 3,5 kW heeft een volautomatische thermostaat met afstandsbediening en kan een ruimte tot 300 vierkante meter koelen. Ideaal voor kantoren, scholen, woningen, bouwplaatsen, ziekenhuizen en winkels.

Capaciteit van 3,5 kW (12.000 BTU/uur)

  • Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
  • Volledig draagbaar
  • Zeer betrouwbaar
  • Stijlvol ontwerp
  • Plug-and-play-installatie
  • Afstandsbediening
  • Koelt tot 300 vierkante meter
  • Multifunctioneel (koeler, ontvochtiger en ventilator)
  • Ventilator met 3 snelheden / 3 koelmodi
  • Automatisch zwenken
  • Koudemiddel: R-407C
  • Alarm volle watertank
  • Volledige 24-uurs timer