Skip to main content

CRS Warmtepomp 149 kW
30RQS160

Koudemiddel: R-410A

Compressor: scroll vaste snelheid

Nominaal verwarmingsvermogen: 157 kW

Nominaal koelvermogen: 149,7 kW

Het assortiment hogetemperatuur-warmtepompen van Carrier Rental Systems is ontworpen voor commerciële toepassingen zoals de verwarming van kantoren, appartementen en hotels en de productie van sanitair warm water in nieuwe en gerenoveerde gebouwen.

  • Warm water tot 65°C
  • Hoog energie-efficiëntieniveau
  • Hydronische module met klasse A circulatiepomp
  • Superieure betrouwbaarheid.

Het warmtepomp assortiment van Carrier Rental Systems is de ideale alles-in-één oplossing. Deze warmtepompen kunnen snel en eenvoudig worden aangesloten en via het ingenieuze regelsysteem Pro-Dialog kunnen alle technische parameters worden beheerd, zoals de werking van de compressor, ventilator en waterpomp, waardoor de vraag naar elektrische energie wordt geoptimaliseerd. De CRS Warmtepomp 149 kW is eenvoudig te installeren en gemakkelijk te bedienen in alle toepassingen. Hij kan vloeistof koelen tot -12 °C en vloeistof verwarmen tot 45 °C.

Voor nog meer besparingen passen alle warmtepompen uit het Carrier verhuurassortiment warmtepompen de vertrektemperatuur automatisch aan in zowel de verwarmings- als de koelmodus. Alle warmtepompen uit de Carrier Rental Systems Heat Pump Hire Range zijn speciaal ontworpen en ontwikkeld voor de verhuurmarkt om een snelle, efficiënte en betrouwbare oplossing voor temperatuurregeling te bieden. De CRS Warmtepomp 149 kW kan worden aangesloten op elke Carrier Rental Systems luchtbehandelingskast en ventilatorconvector.

  • Milieuvriendelijk
  • Energiezuinig
  • Geavanceerd geïntegreerd ontwerp
  • Eenvoudige installatie, plug-and-play
  • Eenvoudige, snel los te koppelen wateraansluitingen
  • Eenvoudige elektrische aansluitingen
  • Gebruiksvriendelijk besturingssysteem
  • Innovatief en betrouwbaar refigerantsysteem
  • Continu bewaakte compressoren
  • Geluidsarme compressoren

Het warmtepomp assortiment van Carrier Rental Systems is de ideale alles-in-één oplossing. Deze warmtepompen kunnen snel en eenvoudig worden aangesloten en via het ingenieuze regelsysteem Pro-Dialog kunnen alle technische parameters worden beheerd, zoals de werking van de compressor, ventilator en waterpomp, waardoor de vraag naar elektrische energie wordt geoptimaliseerd. De CRS Warmtepomp 149 kW is eenvoudig te installeren en gemakkelijk te bedienen in alle toepassingen. Hij kan vloeistof koelen tot -12 °C en vloeistof verwarmen tot 45 °C.

Voor nog meer besparingen passen alle warmtepompen uit het Carrier verhuurassortiment warmtepompen de vertrektemperatuur automatisch aan in zowel de verwarmings- als de koelmodus. Alle warmtepompen uit de Carrier Rental Systems Heat Pump Hire Range zijn speciaal ontworpen en ontwikkeld voor de verhuurmarkt om een snelle, efficiënte en betrouwbare oplossing voor temperatuurregeling te bieden. De CRS Warmtepomp 149 kW kan worden aangesloten op elke Carrier Rental Systems luchtbehandelingskast en ventilatorconvector.

  • Milieuvriendelijk
  • Energiezuinig
  • Geavanceerd geïntegreerd ontwerp
  • Eenvoudige installatie, plug-and-play
  • Eenvoudige, snel los te koppelen wateraansluitingen
  • Eenvoudige elektrische aansluitingen
  • Gebruiksvriendelijk besturingssysteem
  • Innovatief en betrouwbaar refigerantsysteem
  • Continu bewaakte compressoren
  • Geluidsarme compressoren

Documents