Skip to main content

CRS Elektrische kachel 15 kW/T

Verwarmingsvermogen: 6 / 9 / 15 kW

Luchtverplaatsing: 900 m3/u

Onze elektrische kachels zijn bijzonder geschikt voor het verwarmen van kleinere ruimtes, tot een paar honderd kubieke meter. Ze zijn eenvoudig en flexibel te installeren en we hebben ze in verschillende maten met verschillende capaciteiten. Verschillende modellen worden aangesloten op het normaal geaarde stopcontact. Maar we kunnen ook noodstroomvoorziening voor je regelen. Zo heb je snel een verwarmde omgeving.

Als u uw huis wilt verwarmen met een efficiënte en betrouwbare verwarming, dan zijn onze elektrische stralingsproducten de perfecte keuze. Carrier Rental Systems heeft een aantal units beschikbaar, variërend van 2 tot 42 KW vermogen. Welke unit u nodig hebt, hangt af van het beoogde gebruik, de grootte van de te verwarmen ruimte en het budget dat u hebt.

  • 24-uurs timer
  • Regelbare thermostaat
  • Kabel van 1,5 m lang
  • Kabelopberging voor eenvoudig opbergen
  • Veiligheidsuitschakeling
  • Veiligheidsschakelaar

Als u uw huis wilt verwarmen met een efficiënte en betrouwbare verwarming, dan zijn onze elektrische stralingsproducten de perfecte keuze. Carrier Rental Systems heeft een aantal units beschikbaar, variërend van 2 tot 42 KW vermogen. Welke unit u nodig hebt, hangt af van het beoogde gebruik, de grootte van de te verwarmen ruimte en het budget dat u hebt.

  • 24-uurs timer
  • Regelbare thermostaat
  • Kabel van 1,5 m lang
  • Kabelopberging voor eenvoudig opbergen
  • Veiligheidsuitschakeling
  • Veiligheidsschakelaar