Skip to main content

CRS Luchtbehandelingskast 150 kW

Nominaal koelvermogen: 150 kW

Nominaal verwarmingsvermogen: 342 kW

Luchtstroom: 20.000 m3/u

De CRS Luchtbehandelingskast 150 KW biedt de perfecte end-to-end oplossing wanneer deze wordt aangesloten op een Carrier Rental Systems Chiller, Heat Pump Chiller of Boiler. Als u al een bestaand watercircuit hebt, is deze luchtbehandelingskast perfect.

De CRS Luchtbehandelingskast 150 KW biedt vloeistoftemperaturen van +0°C tot 45°C en luchtuittredetemperaturen van 5°C tot 30°C.

Onze luchtbehandelingskasten (AHU) zorgen voor effectieve en efficiënte koeling van lucht. We sluiten ze aan op de bestaande koudwatervoorziening of op onze koelmachines.

Voor zowel aanzuiging als afvoer sluiten we de LBK aan op bestaande luchtkanalen of op een van onze koelmachines. Dit leidt tot een optimaal rendement van het gekoeldwatersysteem.

We kunnen de LBK uitrusten met verschillende soorten luchtfilters, zodat een hoge kwaliteit van de uitgeblazen lucht gegarandeerd is.

Je kunt bij ons alle benodigde koelapparatuur huren: van kleinschalige airconditioners tot hoogwaardige koelsystemen voor onder andere datacenters, kantoorgebouwen, proceskoeling en productieruimten.

  • Milieuvriendelijk
  • Opties met variabele snelheid
  • Optie voor condensaatpomp
  • Eenvoudige installatie, plug-and-play
  • Eenvoudige, snel los te koppelen wateraansluitingen
  • Eenvoudige elektrische aansluitingen
  • Gebruiksvriendelijk besturingssysteem

Onze luchtbehandelingskasten (AHU) zorgen voor effectieve en efficiënte koeling van lucht. We sluiten ze aan op de bestaande koudwatervoorziening of op onze koelmachines.

Voor zowel aanzuiging als afvoer sluiten we de LBK aan op bestaande luchtkanalen of op een van onze koelmachines. Dit leidt tot een optimaal rendement van het gekoeldwatersysteem.

We kunnen de LBK uitrusten met verschillende soorten luchtfilters, zodat een hoge kwaliteit van de uitgeblazen lucht gegarandeerd is.

Je kunt bij ons alle benodigde koelapparatuur huren: van kleinschalige airconditioners tot hoogwaardige koelsystemen voor onder andere datacenters, kantoorgebouwen, proceskoeling en productieruimten.

  • Milieuvriendelijk
  • Opties met variabele snelheid
  • Optie voor condensaatpomp
  • Eenvoudige installatie, plug-and-play
  • Eenvoudige, snel los te koppelen wateraansluitingen
  • Eenvoudige elektrische aansluitingen
  • Gebruiksvriendelijk besturingssysteem

Documents