Skip to main content

CRS Rooftop 30 kW
50FC028

Koudemiddel: R-410A

Koelvermogen : 31kW

Verwarmingsvermogen: 30,5kW

Luchtstroom: 5.530 m³ / u

De 30 kW serie voor op het dak bestaat uit autonome compacte lucht-luchtunits met een horizontaal ontwerp, type voor op het dak. De reeks beschikbare capaciteiten maakt het mogelijk om middelgrote en grote oppervlakken te klimatiseren, wat gebruikelijk is in winkelcentra, detailhandel, logistiek en vele andere commerciële en industriële toepassingen.

• Hoog rendement

• Superieure betrouwbaarheid

• Compact systeem

• Energieterugwinning

• Variabele snelheid EC ventilatoren

• Meerrolscompressoren

• Elektronische expansieventielen

• Automatische microprocessorregeling


De CRS Rooftop 30 kW is autonoom en biedt een luchtbehandelingskast en een warmtepompchiller in één gecombinorde unit. Wat wil je nog meer!

Hij heeft veel energiebesparende functies en gebruikt het ozonvriendelijke koudemiddel Puron (R410A). Hij is ontworpen door Carrier met de nieuwste technologie, inclusief een intelligent regelsysteem voor vrije koeling. De CRS 30kW Rooftop garandeert lage installatiekosten, betrouwbare prestaties en eenvoudig onderhoud.

De CRS Rooftop 30 kW is perfect voor een breed scala aan toepassingen het hele jaar door, ideaal voor evenementen en logistieke winkels.

  • Milieuvriendelijk
  • Energie-efficiënt
  • Geavanceerd, geïntegreerd ontwerp
  • Eenvoudige installatie, plug-and-play
  • Eenvoudige elektrische aansluitingen
  • Gebruiksvriendelijk regelsysteem
  • Innovatief en betrouwbaar koelsysteem
  • Voortdurend bewaakte compressoren
  • Geluidsarme compressoren
  • Kleinere afmetingen en minder gewicht
  • Intelligent gratis koelsysteem

De CRS Rooftop 30 kW is autonoom en biedt een luchtbehandelingskast en een warmtepompchiller in één gecombinorde unit. Wat wil je nog meer!

Hij heeft veel energiebesparende functies en gebruikt het ozonvriendelijke koudemiddel Puron (R410A). Hij is ontworpen door Carrier met de nieuwste technologie, inclusief een intelligent regelsysteem voor vrije koeling. De CRS 30kW Rooftop garandeert lage installatiekosten, betrouwbare prestaties en eenvoudig onderhoud.

De CRS Rooftop 30 kW is perfect voor een breed scala aan toepassingen het hele jaar door, ideaal voor evenementen en logistieke winkels.

  • Milieuvriendelijk
  • Energie-efficiënt
  • Geavanceerd, geïntegreerd ontwerp
  • Eenvoudige installatie, plug-and-play
  • Eenvoudige elektrische aansluitingen
  • Gebruiksvriendelijk regelsysteem
  • Innovatief en betrouwbaar koelsysteem
  • Voortdurend bewaakte compressoren
  • Geluidsarme compressoren
  • Kleinere afmetingen en minder gewicht
  • Intelligent gratis koelsysteem

Documents