CRS Lucht-/watergekoelde airco 28 kW
Koudemiddel: R-407C
Koelvermogen : 27,6 kW
Luchtverplaatsing: 2.500 - 3.200 m³/u
Deze airconditioners zijn zeer effectief in het koelen van bijvoorbeeld serverruimtes. Dankzij de lange verbindingsslang tussen de binnen- en buitenunits is het mogelijk oplossing om verschillende ruimtes te koelen, zelfs in het midden van een gebouw of in een kelder.
Op het gebied van koeling verhuren we kleinschalige airconditioners tot hoogwaardige koelsystemen voor onder andere datacenters, kantoorgebouwen, proceskoeling en productieruimten. (NL website)
Het slimme ontwerp en de eenvoudige installatie maken hem geschikt voor een breed scala aan draagbare airconditioningtoepassingen.
De CRS Lucht-/watergekoelde airco 27,6 kW is een volledig draagbare, uiterst betrouwbare airconditioner. Het enige dat nodig is, is een open raam of een verlaagd plafond om warme lucht te ventileren via een verlengbare slang. De CRS Lucht-/watergekoelde airco 27,6 kW heeft een volautomatische thermostaat met afstandsbediening en kan een ruimte tot 300 vierkante meter koelen. Ideaal voor kantoren, scholen, woningen, bouwplaatsen, ziekenhuizen en winkels.
- Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
- Volledig draagbaar
- Zeer betrouwbaar
- Stijlvol ontwerp
- Plug-and-play-installatie
- Zuinig
- Afstandsbediening
- Capaciteit van 27,6 kW
- Multifunctioneel (koeler, ontvochtiger en ventilator)
- Ventilator met 3 snelheden / 3 koelmodi
- Koudemiddel: R-407C
- Alarm volle watertank
- Volledige 24-uurs timer
Het slimme ontwerp en de eenvoudige installatie maken hem geschikt voor een breed scala aan draagbare airconditioningtoepassingen.
De CRS Lucht-/watergekoelde airco 27,6 kW is een volledig draagbare, uiterst betrouwbare airconditioner. Het enige dat nodig is, is een open raam of een verlaagd plafond om warme lucht te ventileren via een verlengbare slang. De CRS Lucht-/watergekoelde airco 27,6 kW heeft een volautomatische thermostaat met afstandsbediening en kan een ruimte tot 300 vierkante meter koelen. Ideaal voor kantoren, scholen, woningen, bouwplaatsen, ziekenhuizen en winkels.
- Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
- Volledig draagbaar
- Zeer betrouwbaar
- Stijlvol ontwerp
- Plug-and-play-installatie
- Zuinig
- Afstandsbediening
- Capaciteit van 27,6 kW
- Multifunctioneel (koeler, ontvochtiger en ventilator)
- Ventilator met 3 snelheden / 3 koelmodi
- Koudemiddel: R-407C
- Alarm volle watertank
- Volledige 24-uurs timer