Skip to main content

CRS Warmtewisselaar 50 kW

De platenwarmtewisselaars van Carrier Rental Systems kunnen worden gebruikt voor noodsituaties, onderhoud, seizoensprojecten en procesverbetering. Ontworpen door ervaren ingenieurs, deze platenwarmtewisselaar biedt een breed scala aan toepassingen in diverse industrieën. CombiNor het met onze verhuurchillers voor een complete oplossing.

• Minimale/maximale wateruittredetemperatuur (°C): -10 ℃ tot 80 ℃

• Primair waterdebiet (m3/h): 7,17 m3/h

• Automatische ontluchter

• Betrouwbaar

• Veelzijdigheid

• Efficiëntie

Ontdek de innovatieve warmtewisselaars van Carrier Rental Systems, ontworpen met een focus op hoog vermogen en minimale drukverliezen.

Deze platenwarmtewisselaar biedt een gebalanceerde en krachtige configuratie met een eenvoudige montage en demontage voor maximale gebruiksvriendelijkheid. Het vrijstaande ontwerp, samen met de thermische isolatie en het roestvrijstalen frame, zorgen voor een betrouwbare en duurzame oplossing voor diverse toepassingen. Dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp en de nauwkeurige prestaties is deze warmtewisselaar ideaal voor noodsituaties, onderhoudsprojecten, seizoensgebonden behoeften en procesverbetering in een breed scala van industrieën.

De CRS Warmtewisselaar 50 kW van Carrier Rental Systems zorgt voor efficiënte warmtewisseling en betrouwbare prestaties, elke keer weer.

  • Uitstekende warmteoverdrachtscoëfficiënt
  • Zeer lage knelpunttemperaturen mogelijk
  • Compact vloeroppervlak
  • Gemakkelijk te installeren en te onderhouden
  • Circuits met lage capaciteit en vloeistofretentievolume
  • Mogelijkheid tot uitbreiding van het warmteoverdrachtsgebied
  • Maximale verschildruk gelijk aan Maximale werkdruk

Ontdek de innovatieve warmtewisselaars van Carrier Rental Systems, ontworpen met een focus op hoog vermogen en minimale drukverliezen.

Deze platenwarmtewisselaar biedt een gebalanceerde en krachtige configuratie met een eenvoudige montage en demontage voor maximale gebruiksvriendelijkheid. Het vrijstaande ontwerp, samen met de thermische isolatie en het roestvrijstalen frame, zorgen voor een betrouwbare en duurzame oplossing voor diverse toepassingen. Dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp en de nauwkeurige prestaties is deze warmtewisselaar ideaal voor noodsituaties, onderhoudsprojecten, seizoensgebonden behoeften en procesverbetering in een breed scala van industrieën.

De CRS Warmtewisselaar 50 kW van Carrier Rental Systems zorgt voor efficiënte warmtewisseling en betrouwbare prestaties, elke keer weer.

  • Uitstekende warmteoverdrachtscoëfficiënt
  • Zeer lage knelpunttemperaturen mogelijk
  • Compact vloeroppervlak
  • Gemakkelijk te installeren en te onderhouden
  • Circuits met lage capaciteit en vloeistofretentievolume
  • Mogelijkheid tot uitbreiding van het warmteoverdrachtsgebied
  • Maximale verschildruk gelijk aan Maximale werkdruk

Documents