Huuroplossingen voor een verpakkingsfabriek
Uitdaging
Verpakkingsbedrijven moeten voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. Voor diverse klanten uit diverse industrieën zijn deze kwaliteitsnormen cruciaal. Tot die normen behoort voldoende koeling van de opslagruimtes, ook tijdens piekperiodes. Om te blijven voldoen aan de kwaliteitsnormen heeft een verpakkingsbedrijf in bepaalde periodes extra koeling nodig voor zijn opslagruimtes. Carrier Rental Systems zorgt hiervoor.
Wat hebben we gedaan
Carrier Rental Systems leverden een efficiënte koeloplossing ‘op maat’. De opslagruimte van de klant werd daarna ook op piekmomenten optimaal gekoeld.
Hoe hebben we het gedaan
Ons team onderzocht de situatie ter plekke en stelde een gedetailleerd plan op. De snelle levering van een 265 kW chiller en 150 kW luchtbehandelingskast zorgde voor een minimale verstoring van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Omdat deze opdracht jaarlijks terugkeert, verliep de installatie nog soepeler dan normaal. We zijn goed bekend met het bedrijf en weten welke eisen ze aan een goede temperatuur stellen.
Verpakkingsfabriek,
Nederland
265 kW chiller
huren
Dankzij de geïnstalleerde koelmachine en luchtbehandelingskast konden de verpakkingsproducten van de fabriek in de juiste temperatuur worden opgeslagen. De fabrikant had de garantie dat hij voldeed aan alle kwaliteitseisen op dit gebied. De bedrijfsactiviteiten gingen tijdens de installatie gewoon door.
| APPARATUUR | 1 x CA0265 en 1 x AH0150 |
| EINDGEBRUIKER | Verpakkingsbedrijf |
| TOEPASSING | Tijdelijke koeling van een fabriek |
| ADDITIONEEL | Buffertank, warmtewisselaar, kabels en leidingen |