Skip to main content
Project_profile_events_Carrier_Rental_2 Project_profile_events_Carrier_Rental

Huuroplossingen voor een theater

Uitdaging 

Een historisch theater van meer dan 140 jaar oud kreeg te maken met een onverwacht probleem: een defecte luchtbehandelingskast. Dit zou tijdens de voorstellingen tot oncomfortabele temperaturen kunnen leiden. De klant – in dit geval het publiek – is koning. Daarom: actie.

Wat hebben we gedaan

Wat is jullie advies? Hoe houden we de theaterzaal en aanpalende ruimtes op een aangename temperatuur? Hoe zorgen we ervoor dat ons publiek kan blijven genieten van onze voorstellingen? Die vragen kreeg Carrier Rental Systems voorgeschoteld. Na een grondige locatiebeoordeling stelden onze experts een passende oplossing voor. Zo zouden het publiek en de artiesten net als altijd comfortabel van de voorstellingen kunnen genieten.

Hoe hebben we het gedaan

We leverden met spoed de 30 kW en 50 kW rooftop-units. Nadat deze op het dak van het theater waren geplaatst, profiteerden het theaterpubliek, de artiesten en medewerkers direct van een aangename koeling.

Theater,
Nederland
30 kW en 50 kW rooftop-units
huren

Resultaten

Dankzij de snelle levering en efficiënte werking van de 30 kW-en 50 kW rooftop-units gingen de geplande voorstelling gewoon door. Zonder onderbrekingen en onder ideale omstandigheden. De units zorgden in alle belangrijke ruimtes onmiddellijk voor een aangename temperatuur. Niet alleen de continuïteit van het programma was gewaarborgd, ook de bezoekers gingen tevreden naar huis.

Responsive Table
APPARATUUR 1 x ACPH30 en 1 x ACPH50
EINDGEBRUIKER Theater
TOEPASSING Tijdelijke koeling van een theater
ADDITIONEEL Transportslangen
Documenten