Huuroplossingen voor een IT-serviceprovider
Uitdaging
Een innovatieve ICT-dienstverlener kreeg te maken met een acute storing in hun split-aircosystemen. Met als bijkomend probleem: lange levertijden voor nieuwe airco's. Een comfortabele werkomgeving was belangrijk om de bedrijfsactiviteiten ononderbroken voort te zetten. Er ontstond een urgente noodzaak om het kantoorpand te koelen.
Wat hebben we gedaan
De klant had behoefte aan snelle actie en daar zorgde Carrier Rental Systems voor. Binnen korte tijd werden split-units en luchtgekoelde airconditioners geleverd en geïnstalleerd. De koeling was direct effectief. Hierdoor bleef de werkomgeving van de ICT-dienstverlener comfortabel.
Hoe hebben we het gedaan
Als eerste bezochten onze experts het bedrijf om een gedetailleerd plan te maken. Een plan op maat. Na de goedkeuring plaatsten we 5 PAC-11 units en 4 PAC-24 units. Het hele proces verliep soepel, de dagelijkse bedrijfsactiviteiten werden niet verstoord.
ICT dienstverlener,
Nederland
3 kW - 7 kW airco’s
huren
De medewerkers van het ICT-bedrijf konden in een comfortabele omgeving blijven werken. Door een snelle en doeltreffende installatie van tijdelijke split-units en luchtgekoelde airconditioners kwamen de bedrijfstemperaturen binnen de kortste keren weer op het gewenste niveau. Voor de klant betekende dit: geen verstoring van het werk in de periode dat de permanente airconditioningunits werden geplaatst.
| APPARATUUR | 5 x PAC-11 en 4 x PAC-24 |
| EINDGEBRUIKER | ICT dienstverlener |
| TOEPASSING | Tijdelijke koeling van een kantoor |
| ADDITIONEEL | Verbindingsslang |