Skip to main content
Project_profile_hotel_banner Project_profile_hotel_square

Huuroplossingen voor hotelverhuur

Uitdaging 

De koelmachine van een prestigieus hotel met meer dan 200 kamers ging defect. De gasten kregen te maken met onaangename temperaturen. Dit was niet de klantvriendelijkheid die het hotel wilde bieden. Omdat er een ingrijpende verbouwing aan kwam, besloot het hotel niet te investeren in een nieuwe machine, maar tijdelijk een koelmachine te huren.

Wat hebben we gedaan

Carrier Rental Systems bezocht de locatie voor een zorgvuldige analyse. Ons advies: een tijdelijke koelmachine, met voldoende capaciteit om aan de behoeften van zowel de gasten als het personeel te voldoen. Ook tijdens piekbelastingen.

Hoe hebben we het gedaan

Met spoed is de 149 kW chiller geleverd en met behulp van een hijskraan op het dak van het hotel geplaatst. De installatie verliep gestroomlijnd. De koelmachine was binnen enkele uren operationeel.

Hotel,
Nederland
150 kW chiller
huren

Resultaten

De verbouwing van het hotel stond twee jaar nadien gepland. De huur van een koelmachine was een efficiënte reddingsboei om voor die periode het comfort van de gasten te waarborgen. Het hotel hoefde niet te investeren in een nieuw apparaat dat je in twee jaar tijd niet af kunt schrijven. De focus kon blijven liggen op een optimale gastervaring in een aangename omgevingstemperatuur.

APPARATUUR 1 x CA0149
EINDGEBRUIKER Hotel
TOEPASSING Tijdelijke koeling van een hotel
ADDITIONEEL Buffertank, kabels, leidingen en accessoires