Huuroplossingen voor ziekenhuizen
Uitdaging
Stel je voor: ziekenhuis en zomer, én een tekort aan koeling. Dit brengt de patiëntenzorg in gevaar. Zo kan een te hoge temperatuur invloed hebben op de werking van medische apparatuur en de opslag van medicijnen. Daarnaast had het ziekenhuis onderhoud gepland aan de bestaande koelinstallatie en had het dringend behoefte aan een goede back-up.
Wat hebben we gedaan
Carrier Rental Systems plaatste tijdelijk een koelmachine om het acute tekort aan koeling te ondervangen. Deze chiller had voldoende capaciteit om de temperatuur in cruciale delen van het ziekenhuis te reguleren, zoals de operatiekamers en intensive care.
Hoe hebben we het gedaan
Onze technici beoordeelden om te beginnen de precieze behoefte aan koeling en de positie van de koelmachine. Daarna installeerden we de 500 kW chiller. Ook zorgden we voor veilige elektrische en waterzijdige aansluitingen. De koelmachine was daardoor direct gebruiksklaar.
Ziekenhuis,
Nederland
150 kW chiller
huren

Dankzij de snelle levering en installatie van de 500 kW chiller kon het ziekenhuis zijn belangrijke medische werk zonder onderbrekingen voortzetten. De temperatuur in de verschillende afdelingen bleef stabiel en binnen de eisen die hiervoor gelden . Patiënten konden in een comfortabele temperatuur worden behandeld, de werking van de medische apparatuur bleef gewaarborgd. Het ziekenhuis kon met een gerust hart verdergaan met de zorgverlening én het geplande onderhoud van hun eigen koelmachine.
APPARATUUR | 1 x CA0503 |
EINDGEBRUIKER | Ziekenbuis |
TOEPASSING | Tijdelijke koeling van een ziekenhuis |
ADDITIONEEL | Buffertank, warmtewisselaar, kabels en leidingen |