Huuroplossingen voor projectontwikkelaars
Uitdaging
Een defecte koelmachine zorgde voor plakkerige temperaturen in het hoofdkantoor van een vastgoedontwikkelaar. Probeer in die temperaturen maar eens scherp te blijven denken. Een nieuwe koelmachine aanschaffen dan maar? Nee, want over drie jaar zou het pand worden gesloopt. Tijdelijk een koelmachine huren was daarom een beter idee.
Wat hebben we gedaan
Na nauw overleg met de klant installeerden onze technici een 150 kW koelmachine. De chiller is bij aanvang zorgvuldig afgesteld. Maximale prestaties, energie-efficiëntie en een comfortabel binnenklimaat waren daarmee gegarandeerd.
Hoe hebben we het gedaan
De geplande sloop van het pand had een beslissende invloed op de keuze. Door tijdelijk een koelmachine te huren, hoefde de vastgoedontwikkelaar zich voor de resterende drie jaar geen zorgen te maken over de binnentemperatuur. Hij wist ook zeker dat hij in die jaren niet tegen onverwachte kosten aan zou lopen. Dit was een goede oplossing. Praktisch en kosteneffectief.
Vastgoedontwikkelaar,
Nederland
150 kW chiller
huren
De geplande sloop van het pand had een beslissende invloed op de keuze. Door tijdelijk een koelmachine te huren, hoefde de vastgoedontwikkelaar zich voor de resterende drie jaar geen zorgen te maken over de binnentemperatuur. Hij wist ook zeker dat hij in die jaren niet tegen onverwachte kosten aan zou lopen. Dit was een goede oplossing. Praktisch en kosteneffectief.
| APPARATUUR | 1 x CH0149 |
| EINDGEBRUIKER | Vastgoedontwikkelaar |
| TOEPASSING | Tijdelijke koeling van een kantoorr |
| ADDITIONEEL | Buffertank, warmtewisselaar, kabels en leidingen |