Huuroplossingen voor een fabriek van vliegtuigonderdelen
Uitdaging
Tijdens de zomermaanden had een fabrikant van vliegtuigonderdelen moeite om de productiehallen voldoende te koelen. Problemen met de temperatuurregeling brachten het productieproces én de productkwaliteit in gevaar. Een snelle en tijdelijke koeloplossing was cruciaal om de continuïteit van de productie zeker te stellen.
Wat hebben we gedaan
Carrier Rental Systems plaatste tijdelijk 17 koelmachines. De machines stabiliseerden de temperatuur in de productiehallen en boden voldoende capaciteit om de productieruimte naar behoren te koelen.
Hoe hebben we het gedaan
Onze technici analyseerden het probleem, maakten een planning en installeerden 17 koelmachines met capaciteiten variërend van 33 kW tot 807 kW. Door nauwkeurige afstemming met de klant konden we elke chiller precies op de juiste plek neerzetten. Dit zorgde voor optimaal resultaat.
Fabriek voor vliegtuigonderdelen,
Nederland
33 kW - 807 kW chillers
huren
Dankzij de snelle levering en installatie van 17 koelmachines kon de fabrikant zijn productieproces zonder onderbrekingen voortzetten. De temperatuur in de productiehallen bleef stabiel en binnen de eisen die hiervoor gelden. Productieverlies en kwaliteitsproblemen werden voorkomen. De chillers bleken betrouwbaar en de productie bleef op peil. Het gaf de vrachtwagenfabrikant de gemoedsrust waarop hij hoopte.
| APPARATUUR | 17 x chillers van 33 kW tot 807 KW |
| EINDGEBRUIKER | Fabriek |
| TOEPASSING | Tijdelijke koeling van een fabriek |
| ADDITIONEEL | Buffertank, warmtewisselaar, kabels en leidingen |