Citimax 350

简单易操作,适用于中小型冷藏车的路用型机组

优势

  • 冷量充足
  • 操作简单
  • 功能齐全

温度敏感的高价值货物必须以理想的品质交付客户

在运输过程中,它们需要稳定的环境,稳定的温度及完整的冷链。CITIMAX系列冷量 充足,最大制冷量为6500W,轻松满足多种箱体的需求,保证鲜货和冻货在运输中的 安全,值得信赖。

冷量充足

Citimax系列冷量充足,有280、350、400、500和700五个型号,采用高效蒸发器、微通道冷凝器,冷量充足、体积小、重量轻,增加箱体装货量。

操作简单

易于安装,所有机组都具有超平、轻型的特点。经过其它机组的多年使用证明,这款在驾驶室操控、由微处理器控制的机组非常易于操作。

功能齐全

有专门适应各种高低环境温度的机组。适用于厢式货车或保温箱体车等各种车辆。

优势

  • 冷量充足
  • 操作简单
  • 功能齐全

制冷量

发动机驱动制冷量 2400rpm 0°C (W) 3500
发动机驱动制冷量 2400rpm -20°C (W) 1900

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 1150

重量

- 48 kg

压缩机

型号 Carrier 150
排量 147 cm3
缸数 6

制冷剂

型号 R-404A
充注量 1.15 kg

机组

尺寸 (W x H x D) 870 x 550 x 214 mm

温度敏感的高价值货物必须以理想的品质交付客户

在运输过程中,它们需要稳定的环境,稳定的温度及完整的冷链。CITIMAX系列冷量 充足,最大制冷量为6500W,轻松满足多种箱体的需求,保证鲜货和冻货在运输中的 安全,值得信赖。

冷量充足

Citimax系列冷量充足,有280、350、400、500和700五个型号,采用高效蒸发器、微通道冷凝器,冷量充足、体积小、重量轻,增加箱体装货量。

操作简单

易于安装,所有机组都具有超平、轻型的特点。经过其它机组的多年使用证明,这款在驾驶室操控、由微处理器控制的机组非常易于操作。

功能齐全

有专门适应各种高低环境温度的机组。适用于厢式货车或保温箱体车等各种车辆。

优势

  • 冷量充足
  • 操作简单
  • 功能齐全

制冷量

发动机驱动制冷量 2400rpm 0°C (W) 3500
发动机驱动制冷量 2400rpm -20°C (W) 1900

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 1150

重量

- 48 kg

压缩机

型号 Carrier 150
排量 147 cm3
缸数 6

制冷剂

型号 R-404A
充注量 1.15 kg

机组

尺寸 (W x H x D) 870 x 550 x 214 mm