Supra® 1100 U

适用于所有底盘应用的解决方案 冷藏车的 Supra 系列性能。

好处

  • 新型大容量蒸发器
  • 杰出的表现
  • 使用可回收材料的坚固设计
  • 更容易安装和维护
  • 增强的负载保护
  • Supra® U 系列根据您的需求量身定制

专为具有多个开门的配送环境而开发。您可以依靠 Supra U® 系列的高性能来满足您挑战性操作的需求。

好处

  • 新型大容量蒸发器
  • 杰出的表现
  • 使用可回收材料的坚固设计
  • 更容易安装和维护
  • 增强的负载保护
  • Supra® U 系列根据您的需求量身定制

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

发动机驱动制冷量 0°C (W) 10710
发动机驱动制冷量 -20°C (W) 6140
备电驱动制冷量 0°C (W) 9640
备电驱动制冷量 -20°C (W) 5600

制热量

柴油发动机驱动制热量 18°C/-18°C 3960
备电驱动制热量 18°C/-18°C 2390

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 3608

重量
(包括电池)

S型 610 kg

发动机

型号 CT3-69TV
排量 1123 cm3
缸数 3
维修间隔期 750 hrs

压缩机

型号 05G
排量 600 cm3
缸数 6

备电电机

电压/相/频率 400/3/50 Hz
功率 9 kW

制冷剂充注

型号 R-404A
充注量 6,8 kg

声压

  标准
高速 -

机组

尺寸(D x W x H) 725 x 1972 x 651 mm

专为具有多个开门的配送环境而开发。您可以依靠 Supra U® 系列的高性能来满足您挑战性操作的需求。

好处

  • 新型大容量蒸发器
  • 杰出的表现
  • 使用可回收材料的坚固设计
  • 更容易安装和维护
  • 增强的负载保护
  • Supra® U 系列根据您的需求量身定制

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

发动机驱动制冷量 0°C (W) 10710
发动机驱动制冷量 -20°C (W) 6140
备电驱动制冷量 0°C (W) 9640
备电驱动制冷量 -20°C (W) 5600

制热量

柴油发动机驱动制热量 18°C/-18°C 3960
备电驱动制热量 18°C/-18°C 2390

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 3608

重量
(包括电池)

S型 610 kg

发动机

型号 CT3-69TV
排量 1123 cm3
缸数 3
维修间隔期 750 hrs

压缩机

型号 05G
排量 600 cm3
缸数 6

备电电机

电压/相/频率 400/3/50 Hz
功率 9 kW

制冷剂充注

型号 R-404A
充注量 6,8 kg

声压

  标准
高速 -

机组

尺寸(D x W x H) 725 x 1972 x 651 mm
Supra® CNG 制冷装置视频
CNG Engine for Truck Units
Hit the Right Notes with Pulleyn Philharmonia Orchestra