X4™ 7500

性能和效率新维度---出色的温度控制.

特点和优势

  • X4™系列.由于制冷性能和效率的新行业标准,建立在经过检验的X2™平台基础上的X4系列将标准设置得更高.
  • 更高容量.7500型号的制冷量更大,达到21430,降温迅速、温控精确,能满足最高的应用需求.
  • 超高效能.EcoFORWARD™ 技术的应用大大节约了燃料,提高了效能,实现了每加仑燃料提高35%至50%的制冷量.
  • 超强合规.该机组满足美国环保部2013Tier4级发动机排放法规,同时也提升了效率和性能.
  • 经验证的可靠性. 为实现可靠性,让客户安心使用,提升后的平台现在包括Vector™ 系列经过验证的高效率部件以及行业领先的保修方案.
  • APX™控制系统.APX模块系统将优异的控制智能、温度控制和系统可靠性与简单的操作相结合.
  • 客户费用更低. 我们将创新工程和应用实践相结合,这意味着减少燃料消耗、减少了发动机的运转时间、并且降低了保养费用.

性能参数

冷凝器尺寸
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)

蒸发器尺寸
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)

箱体开口
66.8" x 46.0"
(1,696 x 1,168 mm)

机组重量
767kg
带安装固定架

制冷量
环境温度(30℃)

蒸发器回风温度 发动机高速运行
 
0°C 21,430
-20°C 11,830

蒸发器风量
应用系统效能:
3,100 cfm (5,270 m3/hr)

特点和优势

  • X4™系列.由于制冷性能和效率的新行业标准,建立在经过检验的X2™平台基础上的X4系列将标准设置得更高.
  • 更高容量.7500型号的制冷量更大,达到21430,降温迅速、温控精确,能满足最高的应用需求.
  • 超高效能.EcoFORWARD™ 技术的应用大大节约了燃料,提高了效能,实现了每加仑燃料提高35%至50%的制冷量.
  • 超强合规.该机组满足美国环保部2013Tier4级发动机排放法规,同时也提升了效率和性能.
  • 经验证的可靠性. 为实现可靠性,让客户安心使用,提升后的平台现在包括Vector™ 系列经过验证的高效率部件以及行业领先的保修方案.
  • APX™控制系统.APX模块系统将优异的控制智能、温度控制和系统可靠性与简单的操作相结合.
  • 客户费用更低. 我们将创新工程和应用实践相结合,这意味着减少燃料消耗、减少了发动机的运转时间、并且降低了保养费用.

性能参数

冷凝器尺寸
76.4" x 85.7" x 22.8"
(1,940 x 2,176 x 579 mm)

蒸发器尺寸
66.3" x 45.2" x 8.2"
(1,684 x 1,149 x 280 mm)

箱体开口
66.8" x 46.0"
(1,696 x 1,168 mm)

机组重量
767kg
带安装固定架

制冷量
环境温度(30℃)

蒸发器回风温度 发动机高速运行
 
0°C 21,430
-20°C 11,830

蒸发器风量
应用系统效能:
3,100 cfm (5,270 m3/hr)

你还会喜欢