Supra® 1150 MT

完全灵活运用于多种产品同时配送,超薄型蒸发器可适应各种空间配置要求

优势

  • 非同 一 般的性能表现
  • 高可靠性
  • 服务简单方便
  • 多种型号蒸发器

Supra 1150MT机组完全灵活运用于多种产品同时配送,超薄型蒸发器可适应各种空间配置要求

应对频繁开门的配送环境进行设计完善。Supra系列无以伦比的表现可以信赖,满足您在运营过程中的各种要求。

SUPRA系列有着优越的降温能力,对各种温度设定值控温准确。多种型号的蒸发器,配备风量恒定的电动风机,独立于发动机转速,这些都是该机组性能卓越的有力支持。

优势

  • 非同 一 般的性能表现
  • 高可靠性
  • 服务简单方便
  • 多种型号蒸发器

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
额定制冷量 (-20°C/30°C) (W) 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450
发动机驱动制冷量 0°C (W) 5 300 7 850 9 300 10 000 8 950 10 750
发动机驱动制冷量 -20°C (W) 3 300 4 550 5 200 5 600 5 100 5 500
备电驱动制冷量 0°C (W) 5 350 7 200 8 300 9 000 8 000 9 450
备电驱动制冷量 -20°C (W) 3 100 4 350 4 600 4 700 4 500 4 650

制热量

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
柴油发动机高速驱动制热量 18°C/-18°C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
备电驱动制热量 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

送风量
(发动机高速运行)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/hr 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

重量
(包括电池)

S型(标准) 576 kg

发动机

型号 CT3-69TV
排量 1123 cm3
缸数 3
维修间隔期 1000 hrs

压缩机

型号 05K4
排量 400 cm3
缸数 4

备电电机

电压/相/频率 230/400/3/50 Hz
Rating 9 kW

制冷剂充注

制冷剂 R-404A
充注量 取决于配置情况

声压

高速 69,2 dBA
低速 65,7 dBA
备电 62,2 dBA

机组

尺寸 971 x 1995 x 684 mm
开口尺寸 L 100 x H 100 mm

多温应用配置示例

carrier-supra-1150-mt-mounting

Supra 1150MT机组完全灵活运用于多种产品同时配送,超薄型蒸发器可适应各种空间配置要求

应对频繁开门的配送环境进行设计完善。Supra系列无以伦比的表现可以信赖,满足您在运营过程中的各种要求。

SUPRA系列有着优越的降温能力,对各种温度设定值控温准确。多种型号的蒸发器,配备风量恒定的电动风机,独立于发动机转速,这些都是该机组性能卓越的有力支持。

优势

  • 非同 一 般的性能表现
  • 高可靠性
  • 服务简单方便
  • 多种型号蒸发器

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
额定制冷量 (-20°C/30°C) (W) 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450
发动机驱动制冷量 0°C (W) 5 300 7 850 9 300 10 000 8 950 10 750
发动机驱动制冷量 -20°C (W) 3 300 4 550 5 200 5 600 5 100 5 500
备电驱动制冷量 0°C (W) 5 350 7 200 8 300 9 000 8 000 9 450
备电驱动制冷量 -20°C (W) 3 100 4 350 4 600 4 700 4 500 4 650

制热量

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
柴油发动机高速驱动制热量 18°C/-18°C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
备电驱动制热量 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

送风量
(发动机高速运行)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/hr 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

重量
(包括电池)

S型(标准) 576 kg

发动机

型号 CT3-69TV
排量 1123 cm3
缸数 3
维修间隔期 1000 hrs

压缩机

型号 05K4
排量 400 cm3
缸数 4

备电电机

电压/相/频率 230/400/3/50 Hz
Rating 9 kW

制冷剂充注

制冷剂 R-404A
充注量 取决于配置情况

声压

高速 69,2 dBA
低速 65,7 dBA
备电 62,2 dBA

机组

尺寸 971 x 1995 x 684 mm
开口尺寸 L 100 x H 100 mm

多温应用配置示例

carrier-supra-1150-mt-mounting