Supra® 1050

满足您各种配送类型的需求

用于卡车制冷的Supra系列,品质出众

优势

  • 恒定的蒸发器送风量
  • 稳健设计
  • 高可靠性
  • 极强的静音性能

应对频繁开门的配送环境进行设计完善。Supra系列无以伦比的表现可以信赖,满足您在运营过程中的各种要求。

Supra系列有着优越的降温能力,对各种温度设定值控温准确。多种型号的蒸发器,配备风量恒定的电动风机,独立于发动机转速,这些都是该机组性能卓越的有力支持。全型号配有多温型功能,SUPRA为所有卡车作业提供极佳的货物保护。

高制冷量

Supra系列扩展了3个大容量模块,制冷量已达12,000瓦。新型风机提升了24%的送风量,保证了快速的箱体预冷,改进了送风管理。使用7毫米冷凝器和较小的压缩机,提高了机组效率,降低了单位制冷能耗。

稳健设计

建立在无数工时的运行记录上,SUPRA展现了其稳健的设计,包括外观(牢固的合成材料)和组件(启动简易),都延长了该机组的使用寿命,降低了故障率。得益于其易操作性,维护时间也被极大的优化。

优势

  • 恒定的蒸发器送风量
  • 稳健设计
  • 高可靠性
  • 极强的静音性能
  • 冷量充足

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

发动机驱动制冷量 0°C (W) 9 100
发动机驱动制冷量 -20°C (W) 5 600
备电驱动制冷量 0°C (W) 7 800
备电驱动制冷量 -20°C (W) 5 000

制热量

柴油发动机高速驱动制热量 18°C/-18°C (W) 3 520
备电驱动制热量 18°C/-18°C (W) 2 530

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) 3 350 m3/hr

重量
(包括电池)

S型(标准) 617 kg

发动机

型号 CT3-69TV
排量 1123 cm3
缸数 3
维修间隔期 1000 hrs

压缩机

型号 05K4
排量 400 cm3
缸数 4

备电电机

电压/相/频率 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
功率 9 kW

制冷剂

型号 R-404A
充注量 5,4 kg

声压

  标准
高速 69,6 dBA
低速 67,2 dBA
备电 61,5 dBA

机组

尺寸 971 x 1995 x 684 mm
开口尺寸 L 1245 x H 350 mm

应对频繁开门的配送环境进行设计完善。Supra系列无以伦比的表现可以信赖,满足您在运营过程中的各种要求。

Supra系列有着优越的降温能力,对各种温度设定值控温准确。多种型号的蒸发器,配备风量恒定的电动风机,独立于发动机转速,这些都是该机组性能卓越的有力支持。全型号配有多温型功能,SUPRA为所有卡车作业提供极佳的货物保护。

高制冷量

Supra系列扩展了3个大容量模块,制冷量已达12,000瓦。新型风机提升了24%的送风量,保证了快速的箱体预冷,改进了送风管理。使用7毫米冷凝器和较小的压缩机,提高了机组效率,降低了单位制冷能耗。

稳健设计

建立在无数工时的运行记录上,SUPRA展现了其稳健的设计,包括外观(牢固的合成材料)和组件(启动简易),都延长了该机组的使用寿命,降低了故障率。得益于其易操作性,维护时间也被极大的优化。

优势

  • 恒定的蒸发器送风量
  • 稳健设计
  • 高可靠性
  • 极强的静音性能
  • 冷量充足

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

发动机驱动制冷量 0°C (W) 9 100
发动机驱动制冷量 -20°C (W) 5 600
备电驱动制冷量 0°C (W) 7 800
备电驱动制冷量 -20°C (W) 5 000

制热量

柴油发动机高速驱动制热量 18°C/-18°C (W) 3 520
备电驱动制热量 18°C/-18°C (W) 2 530

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) 3 350 m3/hr

重量
(包括电池)

S型(标准) 617 kg

发动机

型号 CT3-69TV
排量 1123 cm3
缸数 3
维修间隔期 1000 hrs

压缩机

型号 05K4
排量 400 cm3
缸数 4

备电电机

电压/相/频率 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
功率 9 kW

制冷剂

型号 R-404A
充注量 5,4 kg

声压

  标准
高速 69,6 dBA
低速 67,2 dBA
备电 61,5 dBA

机组

尺寸 971 x 1995 x 684 mm
开口尺寸 L 1245 x H 350 mm