Supra 850 Nordic

专门为极低环境温度作业设计,并拥有独特的大容量标热水加热系统。

优势

  • 大容量电加热和热水加热系统
  • 极佳的静音运行
  • 高效率和产品防护方面的卓越可靠性
  • 服务简单方便
  • EasyCOLD®微处理器控制,易于操作

SUPRA® 850 Nordic系列专门为极低环境温度作业设计。

可为箱体体积最多达66立方米的卡车制冷。

The SUPRA Nordic系列是首款应用于极低环境温度作业的独立式卡车制冷机组,并拥有独特的大容量热水加热系统。

优势:

  • 大容量电加热和热水加热系统
  • 极佳的静音运行
  • 高效率和产品防护方面的卓越可靠性
  • 服务简单方便
  • EasyCOLD®微处理器控制,易于操作

制冷量

环境温度30C,ATP标准下的净制冷量

发动机驱动制冷量 0°C

7 810W

发动机驱动制冷量 -20°C

4 910W

备电驱动制冷量 0°C

6 360W

备电驱动制冷量 -20°C

4 270W

制热量

柴油发动机高速驱动制热量 18°C/-18°C

6 700W

送风量

发动机高速运行

(AMCA 21085) m3/hr

2 700

重量

包括电池

S型

469 kg

T型

472 kg

X型

474 kg

制冷剂>

型号

R-404A

泛型(箱体尺寸,制冷剂…)

尺寸

1823 x 856 x 644mm

开口尺寸

L 1245 x H 310 mm

SUPRA® 850 Nordic系列专门为极低环境温度作业设计。

可为箱体体积最多达66立方米的卡车制冷。

The SUPRA Nordic系列是首款应用于极低环境温度作业的独立式卡车制冷机组,并拥有独特的大容量热水加热系统。

优势:

  • 大容量电加热和热水加热系统
  • 极佳的静音运行
  • 高效率和产品防护方面的卓越可靠性
  • 服务简单方便
  • EasyCOLD®微处理器控制,易于操作

制冷量

环境温度30C,ATP标准下的净制冷量

发动机驱动制冷量 0°C

7 810W

发动机驱动制冷量 -20°C

4 910W

备电驱动制冷量 0°C

6 360W

备电驱动制冷量 -20°C

4 270W

制热量

柴油发动机高速驱动制热量 18°C/-18°C

6 700W

送风量

发动机高速运行

(AMCA 21085) m3/hr

2 700

重量

包括电池

S型

469 kg

T型

472 kg

X型

474 kg

制冷剂>

型号

R-404A

泛型(箱体尺寸,制冷剂…)

尺寸

1823 x 856 x 644mm

开口尺寸

L 1245 x H 310 mm

You may also like