Supra® 850

满足您各种配送类型的需求

用于卡车制冷的Supra系列,品质出众

优势

  • 恒定的蒸发器送风量
  • 稳健设计
  • 高可靠性
  • 极强的静音性能
  • 冷量充足

应对频繁开门的配送环境进行设计完善。Supra系列无以伦比的表现可以信赖,满足您在运营过程中的各种要求。

Supra系列有着优越的降温能力,对各种温度设定值控温准确。多种型号的蒸发器,配备风量恒定的电动风机,独立于发动机转速,这些都是该机组性能卓越的有力支持。全型号配有多温型功能,SUPRA为所有卡车作业提供极佳的货物保护。

稳健设计

建立在无数工时的运行记录上,SUPRA展现了其稳健的设计,包括外观(牢固的合成材料)和组件(启动简易),都延长了该机组的使用寿命,降低了故障率。得益于其易操作性,维护时间也被极大的优化。

优势

  • 恒定的蒸发器送风量
  • 稳健设计
  • 高可靠性
  • 极强的静音性能
  • 冷量充足

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

发动机驱动制冷量 0°C (W) 7 800
发动机驱动制冷量 -20°C (W) 4 900
备电驱动制冷量 0°C (W) 6 450
备电驱动制冷量- -20°C (W) 4 240

制热量

柴油发送机驱动制热量 18°C/-18°C (W) 3 360
备电驱动制热量 18°C/-18°C (W) 1 765

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 2 500

重量
(包括电池)

S型(标准) 461 kg
T型(低噪) 464 kg
X型(静音) 466 kg

发动机
(缸数)

型号 CT3-44TV
排量 719 cm3
缸数 3
维修间隔期 750/1000 hrs

压缩机

型号 05K4
排量 >400 cm3
缸数 4

备电电机

电压/相/频率 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
功率 4,8 kW

制冷剂充注

型号 R-404A
充注量 6,8 kg

声压

  标准 低噪 静音
高速 68,7 dBA 66 dBA 64,6 dBA
低速 66,3 dBA 62,1 dBA 61,9 dBA
备电 59,7 dBA 55 dBA

-

机组

尺寸 888 x 1823 x 629 mm
开口尺寸 L 1245 x H 350 mm

应对频繁开门的配送环境进行设计完善。Supra系列无以伦比的表现可以信赖,满足您在运营过程中的各种要求。

Supra系列有着优越的降温能力,对各种温度设定值控温准确。多种型号的蒸发器,配备风量恒定的电动风机,独立于发动机转速,这些都是该机组性能卓越的有力支持。全型号配有多温型功能,SUPRA为所有卡车作业提供极佳的货物保护。

稳健设计

建立在无数工时的运行记录上,SUPRA展现了其稳健的设计,包括外观(牢固的合成材料)和组件(启动简易),都延长了该机组的使用寿命,降低了故障率。得益于其易操作性,维护时间也被极大的优化。

优势

  • 恒定的蒸发器送风量
  • 稳健设计
  • 高可靠性
  • 极强的静音性能
  • 冷量充足

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

发动机驱动制冷量 0°C (W) 7 800
发动机驱动制冷量 -20°C (W) 4 900
备电驱动制冷量 0°C (W) 6 450
备电驱动制冷量- -20°C (W) 4 240

制热量

柴油发送机驱动制热量 18°C/-18°C (W) 3 360
备电驱动制热量 18°C/-18°C (W) 1 765

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 2 500

重量
(包括电池)

S型(标准) 461 kg
T型(低噪) 464 kg
X型(静音) 466 kg

发动机
(缸数)

型号 CT3-44TV
排量 719 cm3
缸数 3
维修间隔期 750/1000 hrs

压缩机

型号 05K4
排量 >400 cm3
缸数 4

备电电机

电压/相/频率 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
功率 4,8 kW

制冷剂充注

型号 R-404A
充注量 6,8 kg

声压

  标准 低噪 静音
高速 68,7 dBA 66 dBA 64,6 dBA
低速 66,3 dBA 62,1 dBA 61,9 dBA
备电 59,7 dBA 55 dBA

-

机组

尺寸 888 x 1823 x 629 mm
开口尺寸 L 1245 x H 350 mm