Supra® 750 SW
Supra 750 SW

该机组专门为交换式箱体设计,应用于铁路和公路联合运输。

优势

  • 小尺寸机组
  • 组件操作性及其方便
  • 精心配备的附件
  • 优越的可靠性与性能表现

该机组专门为交换式箱体设计,应用于铁路和公路联合运输。

SUPRA系列有着优越的降温能力,对各种温度设定值控温准确。多种型号的蒸发器,配备风量恒定的电动风机,独立于发动机转速,这些都是该机组性能卓越的有力支持。

优势

  • 小尺寸机组
  • 组件可及性最大化
  • 精心配备的附件
  • 优越的可靠性与性能表现

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

发动机驱动制冷量 0°C (W) 6 780
发动机驱动制冷量 -20°C (W) 3 750
备电驱动制冷量 0°C (W) 5 920
备电驱动制冷量 -20°C (W) 3 120

制热量

柴油发动机驱动制热量18°C/-18°C (W) 2 170
备电驱动制热量 18°C/-18°C (W) 1 205

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 2 140

重量
(包括电池)

T型 (低噪) 442 kg

发动机

cm3缸数

型号 CT3-44TV
排量 719
缸数 3
维修间隔期 750/1000 hrs

压缩机

型号 05K2
排量 200 cm3
缸数 2

备电电机

电压/相/频率 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
功率 4,5 kW

制冷剂充注

型号 R-404A
充注量 5,2 kg

机组

尺寸 705 x 1735 x 627 mm
开口尺寸 L 1245 x H 310 mm

该机组专门为交换式箱体设计,应用于铁路和公路联合运输。

SUPRA系列有着优越的降温能力,对各种温度设定值控温准确。多种型号的蒸发器,配备风量恒定的电动风机,独立于发动机转速,这些都是该机组性能卓越的有力支持。

优势

  • 小尺寸机组
  • 组件可及性最大化
  • 精心配备的附件
  • 优越的可靠性与性能表现

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

发动机驱动制冷量 0°C (W) 6 780
发动机驱动制冷量 -20°C (W) 3 750
备电驱动制冷量 0°C (W) 5 920
备电驱动制冷量 -20°C (W) 3 120

制热量

柴油发动机驱动制热量18°C/-18°C (W) 2 170
备电驱动制热量 18°C/-18°C (W) 1 205

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 2 140

重量
(包括电池)

T型 (低噪) 442 kg

发动机

cm3缸数

型号 CT3-44TV
排量 719
缸数 3
维修间隔期 750/1000 hrs

压缩机

型号 05K2
排量 200 cm3
缸数 2

备电电机

电压/相/频率 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
功率 4,5 kW

制冷剂充注

型号 R-404A
充注量 5,2 kg

机组

尺寸 705 x 1735 x 627 mm
开口尺寸 L 1245 x H 310 mm
Supra® CNG 制冷装置视频
CNG Engine for Truck Units
Hit the Right Notes with Pulleyn Philharmonia Orchestra