Supra® 750 MT

满足您各种配送类型的需求

用于卡车制冷的Supra系列,品质出众

优势

  • 恒定的蒸发器送风量
  • 稳健设计
  • 高可靠性
  • 极强的静音性能
  • 冷量充足

Supra 750MT机组完全灵活运用于多种产品同时配送,超薄型蒸发器可适应各种空间配置要求

应对频繁开门的配送环境进行设计完善。Supra系列无以伦比的表现可以信赖,满足您在运营过程中的各种要求。

Supra系列有着优越的降温能力,对各种温度设定值控温准确。多种型号的蒸发器,配备风量恒定的电动风机,独立于发动机转速,这些都是该机组性能卓越的有力支持。

优势

  • 恒定的蒸发器送风量
  • 高可靠性
  • 服务简单方便

制冷量

环境温度30C,ATP标准下的净制冷量

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

发动机驱动制冷量 0°C (W)

4 220

5 770

6 200

发动机驱动制冷量 -20°C (W)

2 650

3 300

3 670

备电驱动制冷量 0°C (W)

4 210

5 320

5 620

备电驱动制冷量 -20°C (W)

2 510

3 090

>3 490

制热量

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

柴油发动机驱动制热量 18°C/-18°C

2 940

3 120

3 300

备电驱动制热量 18°C/-18°C

2 855

3 080

3 275

送风量

发动机高速运行

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

(AMCA 21085) m3/hr

1 100

2 100

2 400

重量

包括电池

S型(标准)

411 kg

T型(低噪音型)

414 kg

X型(静音型)

419 kg

发动机

型号

CT3-44TV

排量

719 cm3

缸数

3

维修间隔期

750/1000 hrs

压缩机

型号

05K2

排量

200 cm3

缸数

2

备电电机

电压/相/频率

230/400/3/50 Hz

功率

4,8 kW

制冷剂充注

型号

R-404A

充注量

取决于配置情况

低速声压

标准

低噪音

静音型

高速

68,2 dBA

66,9 dBA

65,8 dBA

低速

66 dBA

63,3 dBA

62,6 dBA

备电

59,7 dBA

57,7 dBA

-

泛型

尺寸

888 x 1823 x 629 mm

开口尺寸

L 90 x H 90 mm

多温应用配置示例

Supra-750-mt

Supra 750MT机组完全灵活运用于多种产品同时配送,超薄型蒸发器可适应各种空间配置要求

应对频繁开门的配送环境进行设计完善。Supra系列无以伦比的表现可以信赖,满足您在运营过程中的各种要求。

Supra系列有着优越的降温能力,对各种温度设定值控温准确。多种型号的蒸发器,配备风量恒定的电动风机,独立于发动机转速,这些都是该机组性能卓越的有力支持。

优势

  • 恒定的蒸发器送风量
  • 高可靠性
  • 服务简单方便

制冷量

环境温度30C,ATP标准下的净制冷量

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

发动机驱动制冷量 0°C (W)

4 220

5 770

6 200

发动机驱动制冷量 -20°C (W)

2 650

3 300

3 670

备电驱动制冷量 0°C (W)

4 210

5 320

5 620

备电驱动制冷量 -20°C (W)

2 510

3 090

>3 490

制热量

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

柴油发动机驱动制热量 18°C/-18°C

2 940

3 120

3 300

备电驱动制热量 18°C/-18°C

2 855

3 080

3 275

送风量

发动机高速运行

MTS 700

MTS 1100

MTS 1450

(AMCA 21085) m3/hr

1 100

2 100

2 400

重量

包括电池

S型(标准)

411 kg

T型(低噪音型)

414 kg

X型(静音型)

419 kg

发动机

型号

CT3-44TV

排量

719 cm3

缸数

3

维修间隔期

750/1000 hrs

压缩机

型号

05K2

排量

200 cm3

缸数

2

备电电机

电压/相/频率

230/400/3/50 Hz

功率

4,8 kW

制冷剂充注

型号

R-404A

充注量

取决于配置情况

低速声压

标准

低噪音

静音型

高速

68,2 dBA

66,9 dBA

65,8 dBA

低速

66 dBA

63,3 dBA

62,6 dBA

备电

59,7 dBA

57,7 dBA

-

泛型

尺寸

888 x 1823 x 629 mm

开口尺寸

L 90 x H 90 mm

多温应用配置示例

Supra-750-mt