Xarios 600

该模块系列产品适用于厢式货车和中型冷藏车辆

优势

  • 超薄蒸发器,可增加载货空间
  • 高可靠性与超长寿命周期,得益于其无刷风扇和先进的电子控制器

XARIOS系列是一种直接驱动制冷机组,广泛用于厢式货车和卡车,表现出独特的多功能性。设计用于生鲜和冷冻产品的运输,具有单温和多温型功能,可为箱体体积从8-45立方米的车辆供冷,有路用型和路用备电型两种机型。

遵循冷链原则

使用独特的R404A制冷剂,XARIOS可提供从-20°C到 +30°C之间的大范围温度控制。再加上多种系列的超薄蒸发器,包括MXV 850立式蒸发器,多温型配置等都可广泛应用于多种产品联合配送。

最佳性价比

平衡了性能和运营成本,XARIOS系列安装简易快捷,轻便的蒸发器可以优化载货空间,降低维护时间的同时提升了可操作性。

驾驶舒适性

为降低对社区环境的干扰并提升驾驶舒适度,XARIOS系列加强了静音等级。而且,驾驶室可以轻松操控,并能够自动选择路用型或路用备电型模式。该机组的冷凝器和蒸发器的面板是可以完全回收的。

优势

  • 超薄蒸发器,可增加载货空间
  • 高可靠性与超长寿命周期,得益于其无刷风扇和先进的电子控制器

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

  MXL 1550
发动机驱动制冷量 2400rpm 0°C (W) 5 585
发动机驱动制冷量 2400rpm -20°C (W) 2 950
发动机驱动制冷量 1000rpm 0°C (W) 4 145
发动机驱动制冷量 1000rpm -20°C (W) 1 915
备电驱动制冷量 (W) 4 140
备电驱动制冷量 (W) 1 840

制热量

制热系统 18°C/-18°C (W) 3 950

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 2 090

重量

路用冷凝器 89 kg
路用和备电型冷凝器 155 kg
蒸发器 MXL 1550 42 kg

压缩机

  路用压缩机 备电压缩机
型号 Carrier 160 06vm307
排量 161 cm3 129
缸数 6 2

备电电机

电压/相/频率 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/1/60 Hz
功率 3170 W

制冷剂

型号 R-404A
充注量 3,2 kg

声压

高速 55 dBA

机组

尺寸 (D x W x H) 514 x 1367 x 498 mm

XARIOS系列是一种直接驱动制冷机组,广泛用于厢式货车和卡车,表现出独特的多功能性。设计用于生鲜和冷冻产品的运输,具有单温和多温型功能,可为箱体体积从8-45立方米的车辆供冷,有路用型和路用备电型两种机型。

遵循冷链原则

使用独特的R404A制冷剂,XARIOS可提供从-20°C到 +30°C之间的大范围温度控制。再加上多种系列的超薄蒸发器,包括MXV 850立式蒸发器,多温型配置等都可广泛应用于多种产品联合配送。

最佳性价比

平衡了性能和运营成本,XARIOS系列安装简易快捷,轻便的蒸发器可以优化载货空间,降低维护时间的同时提升了可操作性。

驾驶舒适性

为降低对社区环境的干扰并提升驾驶舒适度,XARIOS系列加强了静音等级。而且,驾驶室可以轻松操控,并能够自动选择路用型或路用备电型模式。该机组的冷凝器和蒸发器的面板是可以完全回收的。

优势

  • 超薄蒸发器,可增加载货空间
  • 高可靠性与超长寿命周期,得益于其无刷风扇和先进的电子控制器

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

  MXL 1550
发动机驱动制冷量 2400rpm 0°C (W) 5 585
发动机驱动制冷量 2400rpm -20°C (W) 2 950
发动机驱动制冷量 1000rpm 0°C (W) 4 145
发动机驱动制冷量 1000rpm -20°C (W) 1 915
备电驱动制冷量 (W) 4 140
备电驱动制冷量 (W) 1 840

制热量

制热系统 18°C/-18°C (W) 3 950

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 2 090

重量

路用冷凝器 89 kg
路用和备电型冷凝器 155 kg
蒸发器 MXL 1550 42 kg

压缩机

  路用压缩机 备电压缩机
型号 Carrier 160 06vm307
排量 161 cm3 129
缸数 6 2

备电电机

电压/相/频率 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/1/60 Hz
功率 3170 W

制冷剂

型号 R-404A
充注量 3,2 kg

声压

高速 55 dBA

机组

尺寸 (D x W x H) 514 x 1367 x 498 mm
寻找离你最近的服务网点