Viento 300 R134a

简单易操作,适用于轻型冷藏车的路用型机组

优势

  • 质量可靠
  • 操作简单
  • 功能齐全

VIENTO 系列是基本的路用型机组,专为箱体容量最大达28立方米的车辆、厢式货车或保温箱体车辆设计。开利公司的 VIENTO 系列是一款轻型、易操作和多功能的机组,凭借其优惠的价格,专业的制冷技术为大众普遍接受。

质量可靠

可信赖的质量,来自全球业界领军者的承诺。其直接驱动机组作为市场主导品牌,经过几代产品的测试与完善,成为久经考验的技术。可靠的制冷能力和稳定的送风量时刻保证货物的质量安全。

操作简单

易于安装,所有机组都具有超薄、轻型的特点。经过对Xarios系列的多年使用证明,这款在驾驶室操控、由微处理器控制的机组非常易于操作。

功能齐全

有专门适应各种高低环境温度的机组。适用于厢式货车或保温箱体车等各种车辆。对于冷藏或冷冻处理,都有对应制冷剂可选择。

优势

  • 质量可靠
  • 操作简单
  • 功能齐全

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

发动机驱动制冷量 2400rpm 0°C (W) 2 640
发动机驱动制冷量 2400rpm -20°C (W) 1 305
发动机驱动制冷量 1000rpm 0°C (W) 2 055
发动机驱动制冷量 1000rpm -20°C (W) 650

制热量

制热系统 18°C/-18°C (W) 1 250

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 1 080

重量

- 21 kg

压缩机

型号 Carrier 150
排量 146 cm3
缸数 6

制冷剂

型号 R-134A
充注量 1 kg

声压

高速 54 dBA

机组

尺寸 (D x W x H) 505 x 874 x 194 mm

VIENTO 系列是基本的路用型机组,专为箱体容量最大达28立方米的车辆、厢式货车或保温箱体车辆设计。开利公司的 VIENTO 系列是一款轻型、易操作和多功能的机组,凭借其优惠的价格,专业的制冷技术为大众普遍接受。

质量可靠

可信赖的质量,来自全球业界领军者的承诺。其直接驱动机组作为市场主导品牌,经过几代产品的测试与完善,成为久经考验的技术。可靠的制冷能力和稳定的送风量时刻保证货物的质量安全。

操作简单

易于安装,所有机组都具有超薄、轻型的特点。经过对Xarios系列的多年使用证明,这款在驾驶室操控、由微处理器控制的机组非常易于操作。

功能齐全

有专门适应各种高低环境温度的机组。适用于厢式货车或保温箱体车等各种车辆。对于冷藏或冷冻处理,都有对应制冷剂可选择。

优势

  • 质量可靠
  • 操作简单
  • 功能齐全

制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)

发动机驱动制冷量 2400rpm 0°C (W) 2 640
发动机驱动制冷量 2400rpm -20°C (W) 1 305
发动机驱动制冷量 1000rpm 0°C (W) 2 055
发动机驱动制冷量 1000rpm -20°C (W) 650

制热量

制热系统 18°C/-18°C (W) 1 250

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/hr 1 080

重量

- 21 kg

压缩机

型号 Carrier 150
排量 146 cm3
缸数 6

制冷剂

型号 R-134A
充注量 1 kg

声压

高速 54 dBA

机组

尺寸 (D x W x H) 505 x 874 x 194 mm
寻找离你最近的服务网点