Vatna 400 H-B
蓄冷技术在运输工具中的应用
优势
- 操作简易
- 高性价比
- 灵活性
VATNA系列是共晶液蓄冷系统,专门用于冷冻食品和冰淇淋的配送工作,适用箱体内体积范围为5-23立方米。
操作简易
自动化运行,VATNA机组由冷板制冷,使用R404A制冷剂,夜间接电制冷。日间运行由冷板供冷。夜间继续接电制冷,全天不间断。
高性价比
自动化运行,极少维护,并且提升了可操作性,保养简易,成本低廉。该机组使用的超薄冷板保证了整车最大货物装载量。
灵活性
根据客户需求,提供了多种的性能参数选择,包括货品类型,箱门尺寸,应用车辆类型,前置或底置安装等。静音表现出众,适于市区运输。
优势
- 操作简易
- 高性价比
- 灵活性
制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)
型号 | VATNA 407- 7 plates | VATNA 408- 8 plates |
蓄冷量 | 67 200 kJ | 76 800 kJ |
K*Ms | 14,25 W/°C | 19,15 W/°C |
重量
前置冷凝器 | 185 kg |
底置冷凝器 | 195 kg |
板重 | 85 kg |
压缩机
型号 | CT423 |
排量 | 258 cm3 |
缸数 | 2 |
备电电机
电压/相/频率 | 400/3/50 Hz |
制冷剂
型号 | R-404A |
机组
前置冷凝器尺寸 (D x W x H) | 555 x 1270 x 500 mm |
底置冷凝器尺寸 (D x W x H) | 570 x 1250 x 515 mm |
VATNA系列是共晶液蓄冷系统,专门用于冷冻食品和冰淇淋的配送工作,适用箱体内体积范围为5-23立方米。
操作简易
自动化运行,VATNA机组由冷板制冷,使用R404A制冷剂,夜间接电制冷。日间运行由冷板供冷。夜间继续接电制冷,全天不间断。
高性价比
自动化运行,极少维护,并且提升了可操作性,保养简易,成本低廉。该机组使用的超薄冷板保证了整车最大货物装载量。
灵活性
根据客户需求,提供了多种的性能参数选择,包括货品类型,箱门尺寸,应用车辆类型,前置或底置安装等。静音表现出众,适于市区运输。
优势
- 操作简易
- 高性价比
- 灵活性
制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)
型号 | VATNA 407- 7 plates | VATNA 408- 8 plates |
蓄冷量 | 67 200 kJ | 76 800 kJ |
K*Ms | 14,25 W/°C | 19,15 W/°C |
重量
前置冷凝器 | 185 kg |
底置冷凝器 | 195 kg |
板重 | 85 kg |
压缩机
型号 | CT423 |
排量 | 258 cm3 |
缸数 | 2 |
备电电机
电压/相/频率 | 400/3/50 Hz |
制冷剂
型号 | R-404A |
机组
前置冷凝器尺寸 (D x W x H) | 555 x 1270 x 500 mm |
底置冷凝器尺寸 (D x W x H) | 570 x 1250 x 515 mm |
可加装设备