Vector™ 1550

VECTOR 1550机组燃油效率高,全电驱动技术可靠,发动机能耗低。

优势:

  • 保护货物
  • 正常运行时间最大化
  • 确保可持续性
  • 功能强大

功能强大,优化的购置成本,用于长途配送和频繁开门的短途配送。

任务

您的任务需要冷藏长途运输和频繁开门配送吗?

解决方案

Vector 1550机组,融合经济器和获得专利的高效全电驱动技术,购置成本低廉,制冷量功率稳定在14700瓦,可以解决各种物流问题。

产品技术

Vector 1550机组配备获得专利的全电驱动技术。由于经济器制冷量增加,发动机尺寸随着封闭式压缩机尺寸缩小而缩小。

优势

保护货物 正常运行时间最大化 确保可持续性 功能强大。

制 冷 量
(环境温度30℃,A.T.P. 标准下的净制冷量)

发动机高速制冷量0°C(W)
14 800
发动机高速制冷量-20°C(W) 8 200
发动机低速制冷量0°C(W) 11 830
发动机低速制冷量-20°C(W) 6 850
备电驱动制冷量0°C(W) 12 800
备电驱动制冷量-20°C(W) 7 100

制热量

发动机高速18℃/ -18℃(W) 8 800
发动机低速18℃/ -18℃(W) 5 000
备电18℃/ -18℃(W) 5 000

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/h 5 700

重量
(含电瓶)

路用及备电型(标准) 725 kg
静音型(低噪音) 731 kg

发动机

型号 CT 4-91TV
排量 1498 cm3
缸数 4
保养间隔 1500 hrs

压缩机

型号 ZF19VE-164
排量 123 cm3
缸数 滚动

备电电机

电压/相位/频率 400/3/50 Hz
功率 16 kW

制冷剂

型号 R-404A
充注量 5 kg

声压

  标 准 低噪声
高速 73分贝 71分贝
低速 63.4分贝 66分贝
备电 62.6分贝 60.7分贝

机组

尺寸(长 x 宽 x高) 2050 x 430 x 2227 mm
开口尺寸 L 1700 x H 1170 mm

功能强大,优化的购置成本,用于长途配送和频繁开门的短途配送。

任务

您的任务需要冷藏长途运输和频繁开门配送吗?

解决方案

Vector 1550机组,融合经济器和获得专利的高效全电驱动技术,购置成本低廉,制冷量功率稳定在14700瓦,可以解决各种物流问题。

产品技术

Vector 1550机组配备获得专利的全电驱动技术。由于经济器制冷量增加,发动机尺寸随着封闭式压缩机尺寸缩小而缩小。

优势

保护货物 正常运行时间最大化 确保可持续性 功能强大。

制 冷 量
(环境温度30℃,A.T.P. 标准下的净制冷量)

发动机高速制冷量0°C(W)
14 800
发动机高速制冷量-20°C(W) 8 200
发动机低速制冷量0°C(W) 11 830
发动机低速制冷量-20°C(W) 6 850
备电驱动制冷量0°C(W) 12 800
备电驱动制冷量-20°C(W) 7 100

制热量

发动机高速18℃/ -18℃(W) 8 800
发动机低速18℃/ -18℃(W) 5 000
备电18℃/ -18℃(W) 5 000

送风量
(发动机高速运行)

(AMCA 21085) m3/h 5 700

重量
(含电瓶)

路用及备电型(标准) 725 kg
静音型(低噪音) 731 kg

发动机

型号 CT 4-91TV
排量 1498 cm3
缸数 4
保养间隔 1500 hrs

压缩机

型号 ZF19VE-164
排量 123 cm3
缸数 滚动

备电电机

电压/相位/频率 400/3/50 Hz
功率 16 kW

制冷剂

型号 R-404A
充注量 5 kg

声压

  标 准 低噪声
高速 73分贝 71分贝
低速 63.4分贝 66分贝
备电 62.6分贝 60.7分贝

机组

尺寸(长 x 宽 x高) 2050 x 430 x 2227 mm
开口尺寸 L 1700 x H 1170 mm
了解更多服务
你还会喜欢