Supra® 820 D
紧凑的底置式独立冷机,整合了高制冷能力和稳健可靠性。
优势
- 高度耐湿,防污染和防尘特性
- 卓越的可靠性
- 静音运行
- 超薄型蒸发器
紧凑的底置式独立冷机,整合了高制冷能力和稳健可靠性
应对频繁开门的配送环境进行设计完善。Supra系列无以伦比的表现可以信赖,满足您在运营过程中的各种要求。SUPRA系列有着优越的降温能力,对各种温度设定值控温准确。多种型号的蒸发器,配备风量恒定的电动风机,独立于发动机转速,这些都是该机组性能卓越的有力支持。优势
- 高度耐湿,防污染和防尘特性
- 卓越的可靠性
- 超薄型蒸发器
- 静音运行
制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)
| 发动机驱动制冷量 0°C (W) | 7400 |
| 发动机驱动制冷量 -20°C (W) | 4100 |
| 备电驱动制冷量 0°C (W) | 6700 |
| 备电驱动制冷量 -20°C (W) | 3600 |
制热量
| 柴油发动机驱动制热量 18°C/-18°C | 2170 |
| 备电驱动制热量 18°C/-18°C | 1205 |
送风量
(发动机高速运行)
| (AMCA 21085) m3/hr | 2500 |
重量
(包括电池)
| S型 | 461 kg |
发动机
| 型号 | CT3-44TV |
| 排量 | 719 cm3 |
| 缸数 | 3 |
| 维修间隔期 | 750 hrs |
压缩机
| 型号 | 05K4 |
| 排量 | 400 cm3 |
| 缸数 | 4 |
备电电机
| 电压/相/频率 | 400/3/50 Hz |
| 功率 | 4.8 kW |
制冷剂充注
| 型号 | R-404A |
| 充注量 | 6,8 kg |
声压
| 标准 | |
| 高速 | - |
机组
| 尺寸(D x W x H) | 687 x 1753 x 624 mm |
紧凑的底置式独立冷机,整合了高制冷能力和稳健可靠性
应对频繁开门的配送环境进行设计完善。Supra系列无以伦比的表现可以信赖,满足您在运营过程中的各种要求。SUPRA系列有着优越的降温能力,对各种温度设定值控温准确。多种型号的蒸发器,配备风量恒定的电动风机,独立于发动机转速,这些都是该机组性能卓越的有力支持。优势
- 高度耐湿,防污染和防尘特性
- 卓越的可靠性
- 超薄型蒸发器
- 静音运行
制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)
| 发动机驱动制冷量 0°C (W) | 7400 |
| 发动机驱动制冷量 -20°C (W) | 4100 |
| 备电驱动制冷量 0°C (W) | 6700 |
| 备电驱动制冷量 -20°C (W) | 3600 |
制热量
| 柴油发动机驱动制热量 18°C/-18°C | 2170 |
| 备电驱动制热量 18°C/-18°C | 1205 |
送风量
(发动机高速运行)
| (AMCA 21085) m3/hr | 2500 |
重量
(包括电池)
| S型 | 461 kg |
发动机
| 型号 | CT3-44TV |
| 排量 | 719 cm3 |
| 缸数 | 3 |
| 维修间隔期 | 750 hrs |
压缩机
| 型号 | 05K4 |
| 排量 | 400 cm3 |
| 缸数 | 4 |
备电电机
| 电压/相/频率 | 400/3/50 Hz |
| 功率 | 4.8 kW |
制冷剂充注
| 型号 | R-404A |
| 充注量 | 6,8 kg |
声压
| 标准 | |
| 高速 | - |
机组
| 尺寸(D x W x H) | 687 x 1753 x 624 mm |