Supra® 750 SW
Supra 750 SW
该机组专门为交换式箱体设计,应用于铁路和公路联合运输。
优势
- 小尺寸机组
- 组件操作性及其方便
- 精心配备的附件
- 优越的可靠性与性能表现
该机组专门为交换式箱体设计,应用于铁路和公路联合运输。
SUPRA系列有着优越的降温能力,对各种温度设定值控温准确。多种型号的蒸发器,配备风量恒定的电动风机,独立于发动机转速,这些都是该机组性能卓越的有力支持。
优势
- 小尺寸机组
- 组件可及性最大化
- 精心配备的附件
- 优越的可靠性与性能表现
制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)
| 发动机驱动制冷量 0°C (W) | 6 780 |
| 发动机驱动制冷量 -20°C (W) | 3 750 |
| 备电驱动制冷量 0°C (W) | 5 920 |
| 备电驱动制冷量 -20°C (W) | 3 120 |
制热量
| 柴油发动机驱动制热量18°C/-18°C (W) | 2 170 |
| 备电驱动制热量 18°C/-18°C (W) | 1 205 |
送风量
(发动机高速运行)
| (AMCA 21085) m3/hr | 2 140 |
重量
(包括电池)
| T型 (低噪) | 442 kg |
发动机
cm3缸数
| 型号 | CT3-44TV |
| 排量 | 719 |
| 缸数 | 3 |
| 维修间隔期 | 750/1000 hrs |
压缩机
| 型号 | 05K2 |
| 排量 | 200 cm3 |
| 缸数 | 2 |
备电电机
| 电压/相/频率 | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
| 功率 | 4,5 kW |
制冷剂充注
| 型号 | R-404A |
| 充注量 | 5,2 kg |
机组
| 尺寸 | 705 x 1735 x 627 mm |
| 开口尺寸 | L 1245 x H 310 mm |
该机组专门为交换式箱体设计,应用于铁路和公路联合运输。
SUPRA系列有着优越的降温能力,对各种温度设定值控温准确。多种型号的蒸发器,配备风量恒定的电动风机,独立于发动机转速,这些都是该机组性能卓越的有力支持。
优势
- 小尺寸机组
- 组件可及性最大化
- 精心配备的附件
- 优越的可靠性与性能表现
制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)
| 发动机驱动制冷量 0°C (W) | 6 780 |
| 发动机驱动制冷量 -20°C (W) | 3 750 |
| 备电驱动制冷量 0°C (W) | 5 920 |
| 备电驱动制冷量 -20°C (W) | 3 120 |
制热量
| 柴油发动机驱动制热量18°C/-18°C (W) | 2 170 |
| 备电驱动制热量 18°C/-18°C (W) | 1 205 |
送风量
(发动机高速运行)
| (AMCA 21085) m3/hr | 2 140 |
重量
(包括电池)
| T型 (低噪) | 442 kg |
发动机
cm3缸数
| 型号 | CT3-44TV |
| 排量 | 719 |
| 缸数 | 3 |
| 维修间隔期 | 750/1000 hrs |
压缩机
| 型号 | 05K2 |
| 排量 | 200 cm3 |
| 缸数 | 2 |
备电电机
| 电压/相/频率 | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
| 功率 | 4,5 kW |
制冷剂充注
| 型号 | R-404A |
| 充注量 | 5,2 kg |
机组
| 尺寸 | 705 x 1735 x 627 mm |
| 开口尺寸 | L 1245 x H 310 mm |