Supra 750 Nordic
专门为极低环境温度作业设计,并拥有独特的大容量电加热和热水加热系统。
优势
- 大容量电加热和热水加热系统
- 极佳的静音运行
- 高效率和产品防护方面的卓越可靠性
- 服务简单方便
- EasyCOLD®微处理器控制,易于操作
SUPRA® 750 Nordic系列专门为极低环境温度作业设计。
可为箱体体积最多达57立方米的卡车制冷。
SUPRA Nordic系列是首款应用于极低环境温度作业的柴油卡车机组,并拥有独特的大容量电加热和热水加热系统。
优势
- 大容量电加热和热水加热系统
- 极佳的静音运行
- 高效率和产品防护方面的卓越可靠性
- 服务简单方便
- EasyCOLD®微处理器控制,易于操作
制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)
|
发动机驱动制冷量 0°C |
6 780W |
|
发动机驱动制冷量 -20°C |
3 800W |
|
备电驱动制冷量 0°C |
5 810W |
|
备电驱动制冷量 -20°C |
3 050W |
制热量
|
柴油发动机高速驱动制热量 18°C/-18°C |
6 000W |
送风量
发动机高速运行
|
(AMCA 21085) m3/hr |
2 250 |
重量
包括电池
|
S型(路用及备电) |
437 kg |
|
T型(低噪) |
440 kg |
|
X型(静音) |
445 kg |
箱体开口尺寸
|
需要的开口尺寸 |
1245x310 |
制冷剂
|
型号 |
R-404A |
|
尺寸 |
1823 x 856 x 644mm |
|
开口尺寸 |
L 1245 x H 310 mm |
SUPRA® 750 Nordic系列专门为极低环境温度作业设计。
可为箱体体积最多达57立方米的卡车制冷。
SUPRA Nordic系列是首款应用于极低环境温度作业的柴油卡车机组,并拥有独特的大容量电加热和热水加热系统。
优势
- 大容量电加热和热水加热系统
- 极佳的静音运行
- 高效率和产品防护方面的卓越可靠性
- 服务简单方便
- EasyCOLD®微处理器控制,易于操作
制冷量
(环境温度30C,ATP标准下的净制冷量)
|
发动机驱动制冷量 0°C |
6 780W |
|
发动机驱动制冷量 -20°C |
3 800W |
|
备电驱动制冷量 0°C |
5 810W |
|
备电驱动制冷量 -20°C |
3 050W |
制热量
|
柴油发动机高速驱动制热量 18°C/-18°C |
6 000W |
送风量
发动机高速运行
|
(AMCA 21085) m3/hr |
2 250 |
重量
包括电池
|
S型(路用及备电) |
437 kg |
|
T型(低噪) |
440 kg |
|
X型(静音) |
445 kg |
箱体开口尺寸
|
需要的开口尺寸 |
1245x310 |
制冷剂
|
型号 |
R-404A |
|
尺寸 |
1823 x 856 x 644mm |
|
开口尺寸 |
L 1245 x H 310 mm |