X4™ 7500R
全方位、全天候保护您的货物
开利公司了解铁路运输的复杂性。无人照料需要出色的稳定性和可靠性。X4铁路版机组专为联合运输和铁路应用而开发设计。
特性及优势:
- 专注于稳定性。 通过了严苛的冲击和震动测试。
- 冷量更充足。 与上一代相比,机组的制冷量更大,降温更快,厢内温度更加精确,可从容应对严苛的铁路运输应用。
- 满足排放标准。 机组满足2013EPA Tier 4排放标准,同时提升了运行效率和性能。
性能参数
制冷量:
环境温度38C
发动机转速:1800 rpm
| 蒸发器回风温度 | 发动机驱动 | |
| BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 68,000 | 19,930 |
| 0°F (-18°C) | 37,000 | 10,845 |
| -20°F (-29°C) | 25,000 | 7,330 |
特性及优势:
- 专注于稳定性。 通过了严苛的冲击和震动测试。
- 冷量更充足。 与上一代相比,机组的制冷量更大,降温更快,厢内温度更加精确,可从容应对严苛的铁路运输应用。
- 满足排放标准。 机组满足2013EPA Tier 4排放标准,同时提升了运行效率和性能。
性能参数
制冷量:
环境温度38C
发动机转速:1800 rpm
| 蒸发器回风温度 | 发动机驱动 | |
| BTU/hr | Watts | |
| 35°F ( 2°C) | 68,000 | 19,930 |
| 0°F (-18°C) | 37,000 | 10,845 |
| -20°F (-29°C) | 25,000 | 7,330 |
你还会喜欢