Viento 350 R404a
简单易操作,适用于轻型冷藏车的路用型机组
优势
- 质量可靠
- 操作简单
- 功能齐全
VIENTO 系列是基本的路用型机组,专为箱体容量最大达28立方米的车辆、厢式货车或保温箱体车辆设计。开利公司的 VIENTO 系列是一款轻型、易操作和多功能的机组,凭借其优惠的价格,专业的制冷技术为大众普遍接受。
质量可靠
可信赖的质量,来自全球业界领军者的承诺。其直接驱动机组作为市场主导品牌,经过几代产品的测试与完善,成为久经考验的技术。可靠的制冷能力和稳定的送风量时刻保证货物的质量安全。
操作简单
易于安装,所有机组都具有超平、轻型的特点。经过对Xarios系列的多年使用证明,这款在驾驶室操控、由微处理器控制的机组非常易于操作。
功能齐全
有专门适应各种高低环境温度的机组。适用于厢式货车或保温箱体车等各种车辆。对于冷藏或冷冻应用,都有对应制冷剂可选择。
优势
- 质量可靠
- 操作简单
- 功能齐全
制冷量
| 发动机驱动制冷量 2400rpm 0°C (W) | 3 750 |
| 发动机驱动制冷量 2400rpm -20°C (W) | 2 010 |
| 发动机驱动制冷量 1000rpm 0°C (W) | 2 250 |
| 发动机驱动制冷量 1000rpm -20°C (W) | 1 300 |
制热量
| 制热系统 18°C/-18°C (W) | 1 900 |
送风量
(发动机高速运行)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1 770 |
重量
| - | 22 kg |
压缩机
| 型号 | Carrier 150 |
| 排量 | 146 cm3 |
| 缸数 | 6 |
制冷剂
| 型号 | R-404A |
| 充注量 | 1,1 kg |
声压
| 高速 | 54,5 dBA |
机组
| 尺寸 (D x W x H) | 505 x 874 x 205 mm |
VIENTO 系列是基本的路用型机组,专为箱体容量最大达28立方米的车辆、厢式货车或保温箱体车辆设计。开利公司的 VIENTO 系列是一款轻型、易操作和多功能的机组,凭借其优惠的价格,专业的制冷技术为大众普遍接受。
质量可靠
可信赖的质量,来自全球业界领军者的承诺。其直接驱动机组作为市场主导品牌,经过几代产品的测试与完善,成为久经考验的技术。可靠的制冷能力和稳定的送风量时刻保证货物的质量安全。
操作简单
易于安装,所有机组都具有超平、轻型的特点。经过对Xarios系列的多年使用证明,这款在驾驶室操控、由微处理器控制的机组非常易于操作。
功能齐全
有专门适应各种高低环境温度的机组。适用于厢式货车或保温箱体车等各种车辆。对于冷藏或冷冻应用,都有对应制冷剂可选择。
优势
- 质量可靠
- 操作简单
- 功能齐全
制冷量
| 发动机驱动制冷量 2400rpm 0°C (W) | 3 750 |
| 发动机驱动制冷量 2400rpm -20°C (W) | 2 010 |
| 发动机驱动制冷量 1000rpm 0°C (W) | 2 250 |
| 发动机驱动制冷量 1000rpm -20°C (W) | 1 300 |
制热量
| 制热系统 18°C/-18°C (W) | 1 900 |
送风量
(发动机高速运行)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1 770 |
重量
| - | 22 kg |
压缩机
| 型号 | Carrier 150 |
| 排量 | 146 cm3 |
| 缸数 | 6 |
制冷剂
| 型号 | R-404A |
| 充注量 | 1,1 kg |
声压
| 高速 | 54,5 dBA |
机组
| 尺寸 (D x W x H) | 505 x 874 x 205 mm |