Supra 1250

Lösningar för alla dina distributionsbehov

SUPRA-serien med prestanda för kyllastbilar

FÖRDELAR

  • Konstant luftflöde från förångaren
  • Robust konstruktion
  • Hög tillförlitlighet
  • Extremt låg ljudnivå
  • Hög kylkapacitet

AVAILABLE IN :

r452a-inside-logo

SUPRA-anläggningarna är utvecklade för distributionsmiljöer där dörrarna öppnas ofta och med sina oöverträffade prestanda står de upp mot dina hårda krav.

SUPRA-serien ger överlägset snabb nedkylning vid alla setpoints. Detta kompletteras av ett brett urval förångare med elfläktar som ger konstant luftflöde oberoende av motorvarvtal. Hela serien finns i multitemperaturutförande och SUPRA ger förstärkt skydd av lasten i alla lastbilar.

HÖG KAPACITET

Supra-serien har utökats med tre högkapacitetsmodeller och finns nu på upp till 12 000 W. Nya fläktar ökar luftflödet med 24 procent för snabb temperaturåterhämtning och bättre styrning av luften. En 7 mm kondensor och mindre kompressor ökar enhetens effektivitet tack vare lägre bränsleförbrukning per levererad Watt.

ROBUST KONSTRUKTION

SUPRA har hundratusentals drifttimmar i botten och är både robust och estetiskt tilltalande (tillverkad i kraftigt kompositmaterial) med komponenter (lättstartad) som ger lång livslängd och korta stilleståndstider. Underhållstiderna har också optimerats tack vare god åtkomlighet.

FÖRDELAR

  • Konstant luftflöde från förångaren
  • Robust konstruktion
  • Hög tillförlitlighet
  • Extremt låg ljudnivå
  • Hög kylkapacitet

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)

Capacity on engine power 0°C (W) 12 000
Capacity on engine power -20°C (W) 6 900
Capacity on electrical stand by 0°C (W) 9 100
Capacity on electrical stand by -20°C (W) 6 300

Heating Capacity

Diesel High speed 18°C/-18°C (W) 4 720
Standby 18°C/-18°C (W) 2 740

Airflow
(High speed engine operation)

(AMCA 21085) m3/hr 3 350

Weight
(Including battery)

S version 636 kg

Engine(n° of cylinders - cm3)

Model CT3-69TV
Displacement 1123 cm3
n° of cylinders 3
Maintenance Interval 1000 hrs

Compressor

Model 05G
Displacement 600 cm3
n° of cylinders 6

Electrical Stand by Motor

Voltage / Phase / Frequency 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Rating 9 kW

Refrigerant

Type R-404A, R-452A
Charge 6 kg

Sound pressure

  Standard
High speed 69,2 dBA
Low speed 65,7 dBA
Standby 62,2 dBA

Unit

Dimensions 971 x 1995 x 684 mm
Body opening 1245 x H 350 mm

SUPRA-anläggningarna är utvecklade för distributionsmiljöer där dörrarna öppnas ofta och med sina oöverträffade prestanda står de upp mot dina hårda krav.

SUPRA-serien ger överlägset snabb nedkylning vid alla setpoints. Detta kompletteras av ett brett urval förångare med elfläktar som ger konstant luftflöde oberoende av motorvarvtal. Hela serien finns i multitemperaturutförande och SUPRA ger förstärkt skydd av lasten i alla lastbilar.

HÖG KAPACITET

Supra-serien har utökats med tre högkapacitetsmodeller och finns nu på upp till 12 000 W. Nya fläktar ökar luftflödet med 24 procent för snabb temperaturåterhämtning och bättre styrning av luften. En 7 mm kondensor och mindre kompressor ökar enhetens effektivitet tack vare lägre bränsleförbrukning per levererad Watt.

ROBUST KONSTRUKTION

SUPRA har hundratusentals drifttimmar i botten och är både robust och estetiskt tilltalande (tillverkad i kraftigt kompositmaterial) med komponenter (lättstartad) som ger lång livslängd och korta stilleståndstider. Underhållstiderna har också optimerats tack vare god åtkomlighet.

FÖRDELAR

  • Konstant luftflöde från förångaren
  • Robust konstruktion
  • Hög tillförlitlighet
  • Extremt låg ljudnivå
  • Hög kylkapacitet

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)

Capacity on engine power 0°C (W) 12 000
Capacity on engine power -20°C (W) 6 900
Capacity on electrical stand by 0°C (W) 9 100
Capacity on electrical stand by -20°C (W) 6 300

Heating Capacity

Diesel High speed 18°C/-18°C (W) 4 720
Standby 18°C/-18°C (W) 2 740

Airflow
(High speed engine operation)

(AMCA 21085) m3/hr 3 350

Weight
(Including battery)

S version 636 kg

Engine(n° of cylinders - cm3)

Model CT3-69TV
Displacement 1123 cm3
n° of cylinders 3
Maintenance Interval 1000 hrs

Compressor

Model 05G
Displacement 600 cm3
n° of cylinders 6

Electrical Stand by Motor

Voltage / Phase / Frequency 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Rating 9 kW

Refrigerant

Type R-404A, R-452A
Charge 6 kg

Sound pressure

  Standard
High speed 69,2 dBA
Low speed 65,7 dBA
Standby 62,2 dBA

Unit

Dimensions 971 x 1995 x 684 mm
Body opening 1245 x H 350 mm
CNG Engine for Truck Units
EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
MAKE THE BEST USAGE OF OUR UNITS
DU KAN OCKSÅ VARA INTRESSERAD AV