Viento 300 R404a

Enkla, motordrivna enheter för skåpbilar

FÖRDELAR:

  • Pålitliga
  • Enkla
  • Mångsidiga

VIENTO är en serie motordrivna basanläggningar för fordon upp till 28 m3, mindre skåpbilar eller specialisolerade skåp. VIENTO erbjuder världsledande prestanda från Carrier i lätta, enkla och extremt mångsidiga enheter. Nu kan alla få den bästa kyltekniken från Viento och alla har råd med den.


PÅLITLIGA


Kvalitet som du kan lita på från världsledaren. Välkänd teknik, beprövad och utprovad genom generationer av marknadsledande direktdrivna enheter. Tillförlitlig kylkapacitet och luftflöde som skyddar lasten i alla situationer.

ENKLA

Enkla att installera, alla enheter är extra tunna och lätta. Enkla att använda, hyttkontroll på förarplatsen med mikroprocessorstyrning väl utprovad på Xarios-serien under många år.

MÅNGSIDIGA

Fungerar i alla omgivningstemperaturer, och det finns specialanpassade enheter för särskilt höga och låga omgivningstemperaturer. Passar alla fordon, både mindre skåpbilar och isolerade skåp. För kyl- och frystillämpningar, med ett urval köldmedier.

FÖRDELAR

  • Pålitliga
  • Enkla
  • Mångsidiga

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)

Capacity on road at 2400rpm 0°C (W) 2 760
Capacity on road at 2400rpm -20°C (W) 1 530
Capacity on road at 1000rpm 0°C (W) 2 170
Capacity on road at 1000rpm -20°C (W) 1 140

Heating Capacity

Heating system 18°C/-18°C (W) 1 600

Airflow
(High speed engine operation)

(AMCA 21085) m3/hr 990

Weight

- 21 kg

Compressor

Model Carrier 130
Displacement 131 cm3
n° of cylinders 6

Refrigerant

Type R-404A
Charge 1 kg

Sound Pressure

High speed 54 dBA

Unit

Dimensions (D x W x H) 505 x 874 x 194 mm

VIENTO är en serie motordrivna basanläggningar för fordon upp till 28 m3, mindre skåpbilar eller specialisolerade skåp. VIENTO erbjuder världsledande prestanda från Carrier i lätta, enkla och extremt mångsidiga enheter. Nu kan alla få den bästa kyltekniken från Viento och alla har råd med den.


PÅLITLIGA


Kvalitet som du kan lita på från världsledaren. Välkänd teknik, beprövad och utprovad genom generationer av marknadsledande direktdrivna enheter. Tillförlitlig kylkapacitet och luftflöde som skyddar lasten i alla situationer.

ENKLA

Enkla att installera, alla enheter är extra tunna och lätta. Enkla att använda, hyttkontroll på förarplatsen med mikroprocessorstyrning väl utprovad på Xarios-serien under många år.

MÅNGSIDIGA

Fungerar i alla omgivningstemperaturer, och det finns specialanpassade enheter för särskilt höga och låga omgivningstemperaturer. Passar alla fordon, både mindre skåpbilar och isolerade skåp. För kyl- och frystillämpningar, med ett urval köldmedier.

FÖRDELAR

  • Pålitliga
  • Enkla
  • Mångsidiga

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)

Capacity on road at 2400rpm 0°C (W) 2 760
Capacity on road at 2400rpm -20°C (W) 1 530
Capacity on road at 1000rpm 0°C (W) 2 170
Capacity on road at 1000rpm -20°C (W) 1 140

Heating Capacity

Heating system 18°C/-18°C (W) 1 600

Airflow
(High speed engine operation)

(AMCA 21085) m3/hr 990

Weight

- 21 kg

Compressor

Model Carrier 130
Displacement 131 cm3
n° of cylinders 6

Refrigerant

Type R-404A
Charge 1 kg

Sound Pressure

High speed 54 dBA

Unit

Dimensions (D x W x H) 505 x 874 x 194 mm
MAKE THE BEST USAGE OF OUR UNITS
SOM HÖR SAMMAN MED
DU KAN OCKSÅ VARA INTRESSERAD AV