Pulsor 350

Konstant kyla hela dagen

FÖRDELAR

  • Kylkedjerevolution
  • Låg ägandekostnad
  • Garanterad hållbarhet
  • Hög kapacitet vid tomgång
  • Unik teknik

pharma-select-logo

Att hålla konstant kyla genom ett späckat leveransschema innebär en daglig utmaning. När du väljer kylanläggning måste du vara säker på att varorna alltid levereras i perfekt skick till kunderna.


HÖGA KAPACITETSKRAV...


Många stopp, dörrar som öppnas ofta, trafikstockningar, känsliga varor som kräver olika temperaturer – det är svårt att hålla kylkedjan obruten. Din kylanläggning måste kunna sänka temperaturen snabbt och alltid ge hög kapacitet.

…OCKSÅ PÅ TOMGÅNG

Konventionella kylanläggningar är beroende av motorvarvtalet och ger optimal kapacitet vid 2400 varv/min. Men vid leveranser i städer körs din skåpbil 90 % av tiden på lägre varvtal (under 2400 varv/min)*. Detta sänker kylkapaciteten och gör det ännu svårare att hålla rätt temperatur för dina varor.
* Efter ett standard leveransschema i städer
VÅRT SVAR: De revolutionerande Pulsor-anläggningarna. Genom fördelarna med E-Drive-tekniken, som bygger på en växelriktare och en hermetiskt sluten kompressor med variabelt varvtal, garanterar Pulsor konstant kyla hela dagen.


FÖRDELAR

  • Kylkedjerevolution
  • Låg ägandekostnad
  • Garanterad hållbarhet
  • Hög kapacitet vid tomgång
  • Unik teknik

Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

  MCL 850
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min 0°C (W) 3 110
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min -20°C (W) 1 780
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min 0°C (W) 3 110
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min -20°C (W) 1 780
Kapacitet vid eldrift (W) 0°C (W)

3 160

Kapacitet vid eldrift (W) -20°C (W) 1 805

Värmekapacitet

Värmesystem (W) 2 100
Eldrift (W) 2 100

Luftflöde
(Motordrift, högt varvtal)

(AMCA 21085) m3/tim 1 030

Vikt

Kondensor, motordrift och eldrift 91 kg
Förångare 22 kg

Kompressor

Modell BS330/MS330
Slagvolym 32,7 cm3
antal cylindrar

Elmotor

Spänning/faser/nätfrekvens 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz
Märkeffekt 4 500 W

Köldmedium

Typ R-404A
Mängd 1,7 kg

Ljudnivå

Högt varvtal 57 dBA

Kylanläggning

Mått, kondensor (D x B x H) 577 x 1124 x 235 mm

*Stand by capacities are given for 400 VAC version 

**Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC)

Att hålla konstant kyla genom ett späckat leveransschema innebär en daglig utmaning. När du väljer kylanläggning måste du vara säker på att varorna alltid levereras i perfekt skick till kunderna.


HÖGA KAPACITETSKRAV...


Många stopp, dörrar som öppnas ofta, trafikstockningar, känsliga varor som kräver olika temperaturer – det är svårt att hålla kylkedjan obruten. Din kylanläggning måste kunna sänka temperaturen snabbt och alltid ge hög kapacitet.

…OCKSÅ PÅ TOMGÅNG

Konventionella kylanläggningar är beroende av motorvarvtalet och ger optimal kapacitet vid 2400 varv/min. Men vid leveranser i städer körs din skåpbil 90 % av tiden på lägre varvtal (under 2400 varv/min)*. Detta sänker kylkapaciteten och gör det ännu svårare att hålla rätt temperatur för dina varor.
* Efter ett standard leveransschema i städer
VÅRT SVAR: De revolutionerande Pulsor-anläggningarna. Genom fördelarna med E-Drive-tekniken, som bygger på en växelriktare och en hermetiskt sluten kompressor med variabelt varvtal, garanterar Pulsor konstant kyla hela dagen.


FÖRDELAR

  • Kylkedjerevolution
  • Låg ägandekostnad
  • Garanterad hållbarhet
  • Hög kapacitet vid tomgång
  • Unik teknik

Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

  MCL 850
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min 0°C (W) 3 110
Kapacitet vid motordrift med 2400 varv/min -20°C (W) 1 780
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min 0°C (W) 3 110
Kapacitet vid motordrift med 1000 varv/min -20°C (W) 1 780
Kapacitet vid eldrift (W) 0°C (W)

3 160

Kapacitet vid eldrift (W) -20°C (W) 1 805

Värmekapacitet

Värmesystem (W) 2 100
Eldrift (W) 2 100

Luftflöde
(Motordrift, högt varvtal)

(AMCA 21085) m3/tim 1 030

Vikt

Kondensor, motordrift och eldrift 91 kg
Förångare 22 kg

Kompressor

Modell BS330/MS330
Slagvolym 32,7 cm3
antal cylindrar

Elmotor

Spänning/faser/nätfrekvens 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz
Märkeffekt 4 500 W

Köldmedium

Typ R-404A
Mängd 1,7 kg

Ljudnivå

Högt varvtal 57 dBA

Kylanläggning

Mått, kondensor (D x B x H) 577 x 1124 x 235 mm

*Stand by capacities are given for 400 VAC version 

**Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC)

MAKE THE BEST USAGE OF OUR UNITS
SOM HÖR SAMMAN MED
DU KAN OCKSÅ VARA INTRESSERAD AV