Neos 100S Truck Refrigeration Unit

Neos 100 S är en generatordriven kylenhet för mindre leveransfordon

FÖRDELAR:

  • Praktisk konstruktion
  • Obruten kylkedja
  • Säkrast och miljövänligast
  • Utvändig placering ger flexibilitet

NEOS är generatordrivna kylenheter som kombinerar konstant kylning och uppvärmning av fordon upp till 6 m3 med flexibel installation. Det finns två versioner, låg och delad, de är ett mångsidigt och tillförlitligt val för kunder som vill ha skydd för lasten, tillförlitlighet och bekvämlighet för föraren.

FÖRDELAR:

  • Praktisk konstruktion
  • Obruten kylkedja
  • Säkrast och miljövänligast
  • Inbyggnad ger effektivitet

Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

Kapacitet vid motordrift 0°C (W) 1 160
Kapacitet vid motordrift -20°C (W) 450
Kapacitet vid eldrift 0°C (W) 1 190
Kapacitet vid eldrift -20°C (W) 450

Luftflöde
(Motordrift, högt varvtal)

(AMCA 21085) m3/tim 700

Vikt

Kondensor 48 kg
Förångare (MNS600) 15

Kompressor

Modell SD5H09
Slagvolym 87 cm3
antal cylindrar 5

Elmotor

Spänning/faser/nätfrekvens 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Märkeffekt 1 420 W

Köldmedium

Typ R-134A
Mängd 1 kg

Mängd

Högt varvtal 57dBA

Kylanläggning

Mått (D x B x H) 480 x 864 x 232mm

NEOS är generatordrivna kylenheter som kombinerar konstant kylning och uppvärmning av fordon upp till 6 m3 med flexibel installation. Det finns två versioner, låg och delad, de är ett mångsidigt och tillförlitligt val för kunder som vill ha skydd för lasten, tillförlitlighet och bekvämlighet för föraren.

FÖRDELAR:

  • Praktisk konstruktion
  • Obruten kylkedja
  • Säkrast och miljövänligast
  • Inbyggnad ger effektivitet

Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

Kapacitet vid motordrift 0°C (W) 1 160
Kapacitet vid motordrift -20°C (W) 450
Kapacitet vid eldrift 0°C (W) 1 190
Kapacitet vid eldrift -20°C (W) 450

Luftflöde
(Motordrift, högt varvtal)

(AMCA 21085) m3/tim 700

Vikt

Kondensor 48 kg
Förångare (MNS600) 15

Kompressor

Modell SD5H09
Slagvolym 87 cm3
antal cylindrar 5

Elmotor

Spänning/faser/nätfrekvens 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Märkeffekt 1 420 W

Köldmedium

Typ R-134A
Mängd 1 kg

Mängd

Högt varvtal 57dBA

Kylanläggning

Mått (D x B x H) 480 x 864 x 232mm
MAKE THE BEST USAGE OF OUR UNITS
eSolutions-video
TROUVER LE CENTRE DE SERVICE LE PLUS PROCHE
Learn More