Vector 1350

Kombinerar remdriftens enkelhet med helelektriska driftens effektivitet.

FÖRDELAR:

  • Lätt att använda
  • Lätt att underhålla
  • Låg vikt

Låg vikt och lätt att använda för nationella och internationella fjärrtransporter.

UPPDRAG

Kräver ditt uppdrag att du bibehåller konstant temperatur över långa distanser med maximal nyttolast och minimala stilleståndstider?

LÖSNING

Vector 1350 kombinerar remdriftens enkelhet med den patenterade eldriftens effektivitet. Den är konstruerad för bekymmersfria långdistanstransporter med en optimerad kapacitet på 12 700 W. Vector 1350 finns också i en eldriven version.

TEKNIK

Motorn driver både en kompressor och en generator som driver ventilationssystemet. Elektriska fläktar minskar antalet remmar som ger betydligt bättre driftsäkerhet samtidigt som optimerad kapacitet tillåter en mindre motorstorlek på 1,1 l, vilket ger en betydande bränslebesparing.

Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

Kapacitet vid motordrift 0°C 13 112 W
Kapacitet vid motordrift -20°C 8 100 W
Kapacitet vid eldrift 0°C 7 998 W
Kapacitet vid eldrift -20°C 6 914 W
Diesel, högt varvtal, 18°C/-18°C 9 300 W
Eldrift 18°C/-18°C 5 100 W

Luftflöde
(Motordrift, högt varvtal)

(AMCA 21085) m3/tim 5 433

Vikt
(med batteri)

R (motordriven version) 645 kg
S (motor- och eldriven version) 690 kg
T (lågbullerversion) 690 kg

Motor

Modell CT 3-69TV
Slagvolym 1123 cm3
antal cylindrar 3
Serviceintervall 1500 tim

Kompressor

Modell 05 K4
Slagvolym 400 cm3
antal cylindrar 4

Elmotor

Spänning/faser/nätfrekvens 400/3/50
Märkeffekt 5,5 kW

Köldmedium

Typ R-404A
Mängd 5,1 kg

Ljudtryck (vid högt varvtal)

Standard 76 dBA
Låg ljudnivå 73 dBA

Ljudeffekt Lwa

R (motordriven version) 102 db
S (motor- och eldriven version) 102 db
T (lågbullerversion) 100 db

Kylanläggning

Mått (D x B x H) 2050 x 430 x 2227 mm
Skåpöppning L 1700 x H 1170 mm

Låg vikt och lätt att använda för nationella och internationella fjärrtransporter.

UPPDRAG

Kräver ditt uppdrag att du bibehåller konstant temperatur över långa distanser med maximal nyttolast och minimala stilleståndstider?

LÖSNING

Vector 1350 kombinerar remdriftens enkelhet med den patenterade eldriftens effektivitet. Den är konstruerad för bekymmersfria långdistanstransporter med en optimerad kapacitet på 12 700 W. Vector 1350 finns också i en eldriven version.

TEKNIK

Motorn driver både en kompressor och en generator som driver ventilationssystemet. Elektriska fläktar minskar antalet remmar som ger betydligt bättre driftsäkerhet samtidigt som optimerad kapacitet tillåter en mindre motorstorlek på 1,1 l, vilket ger en betydande bränslebesparing.

Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

Kapacitet vid motordrift 0°C 13 112 W
Kapacitet vid motordrift -20°C 8 100 W
Kapacitet vid eldrift 0°C 7 998 W
Kapacitet vid eldrift -20°C 6 914 W
Diesel, högt varvtal, 18°C/-18°C 9 300 W
Eldrift 18°C/-18°C 5 100 W

Luftflöde
(Motordrift, högt varvtal)

(AMCA 21085) m3/tim 5 433

Vikt
(med batteri)

R (motordriven version) 645 kg
S (motor- och eldriven version) 690 kg
T (lågbullerversion) 690 kg

Motor

Modell CT 3-69TV
Slagvolym 1123 cm3
antal cylindrar 3
Serviceintervall 1500 tim

Kompressor

Modell 05 K4
Slagvolym 400 cm3
antal cylindrar 4

Elmotor

Spänning/faser/nätfrekvens 400/3/50
Märkeffekt 5,5 kW

Köldmedium

Typ R-404A
Mängd 5,1 kg

Ljudtryck (vid högt varvtal)

Standard 76 dBA
Låg ljudnivå 73 dBA

Ljudeffekt Lwa

R (motordriven version) 102 db
S (motor- och eldriven version) 102 db
T (lågbullerversion) 100 db

Kylanläggning

Mått (D x B x H) 2050 x 430 x 2227 mm
Skåpöppning L 1700 x H 1170 mm
Titta på Vector® eCool™-videon
Titta på Vector® HE 19-videon