Supra® 1250 MT CNG City

Gasdriven Supra®-anläggning för lastbil

Supra® gasdriven enhet är en hållbar och effektiv lösning för våra kunder som levererar varor i stadsmiljö.

FÖRDELAR

  • Bränsle = naturgas eller biogas*
  • Imponerande brusreducering – PIEK certifierad (-60Db(A))
  • Ett påfyllningsställe
  • Samma bränsle för lastbilen och anläggningen
  • 100 % obruten kylkedja
  • Helt självständig
piek-certified-logo

När avancerad hållbar teknik kombineras med enkel drift.

Supra® CNG är konstruerad för att använda en bränslekälla för både gasmotorn i lastbilen och till kylanläggningen och det behövs bara ett påfyllningsställe för båda, vilket bidrar till produktiviteten. Om kylanläggningen förses med en oberoende tank är den helt självständig och upprätthåller kylkedjan även om lastbilen går på tomgång eller är stannad.

FÖRDELAR

  • Upp till 95 % minskade partikelutsläpp
  • Upp till 70 % minskade kväveoxidutsläpp
  • Upp till 20 % minskade koldioxidutsläpp (CO2)*
  • Mindre buller, vibrationer, lukter och rök
  • Bränsle = naturgas eller biogas*
  • PIEK certifierad (-60Db(A))
  • Samma bränsle för lastbilen och anläggningen
  • Ett påfyllningsställe
  • Helt självständig
  • 100 % obruten kylkedja

* Möjligt att använda biogas gjord av organiskt avfall.

Kylkapacitet 
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

  Nominellt MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel, högt varvtal 0°C/30°C 9 420 5 750 7 800 7 510 9 140 7 800 8 930 8 810
Diesel, högt varvtal -10°C/30°C 7 950 4 460 6 220 6 350 7 320 6 220 7 100 7 150
Diesel, högt varvtal -20°C/30°C 6 480 3 170 4 650 5 190 5 530 4 650 5 270 5 480
Diesel, låg hastighet 0°C/30°C 6 910 5 320 6 730 6 580 7 090 6 730 7 250 6 980
Diesel, låg hastighet -10°C/30°C 5 000 4 320 5 470 5 560 5 940 5 470 5 810 5 620
Diese,l låg hastighet -20°C/30°C 3 100 3 430 4 210 4 540 4 790 4 210 4 370 4 250
Eldrift - 0°C/30°C 8 460 5 750 7 670 7 410 8 450 7 670 8 530 8 440
Eldrift - 10°C/30°C 7 230 4 410 6 120 6 210 6 910 6 120 6 760 6 860
Eldrift - 20°C/30°C 6 000 3 080 4 580 5 020 5 380 4 580 4 990 5 280

Oppvarmingskapasitet

  Nominellt MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel, högt varvtal 18°C/-18°C (W) - 4 680 4 710 4 890 5 200 4 710 4 890 5 200
Eldrift 18°C/-18°C (W) - 4 270 4 320 4 530 4 770 4 320 4 530 4 770
Luftflöde  

(Motordrift, högt varvtal)

  Nominellt MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel - 973 m3/h 2115 m3/h 2389 m3/h 3453 m3/h 2155 m3/h 2739 m3/h 3865 m3/h

ATP-överensstämmande

  Nominellt MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
- M987 M987 M987 M987 M987 No ATP M987 M987

Vikt 

  Nominellt MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
  593 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Mått

  Nominellt MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Höjd 699 mm 200 mm 200 mm 200 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm
Bredd 1995 mm 700 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm
Djup 971 mm 752 mm 752 mm 752 mm 944 mm 944 mm 944 mm 944 mm

Rekommendation för lådstorlek

  Nominellt MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
+0°C / +30°C - 21 m3 31 m3 31 m3 39 m3 31 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C - 16 m3 26 m3 29 m3 33 m3 26 m3 30 m3 34 m3
-20°C / +30°C - 15 m3 23 m3 23 m3 29 m3 23 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +40°C - 12 m3 20 m3 22 m3 29 m3 20 m3 23 m3 26 m3

Ljudeffekt Lwa

Ljudeffekt Lwa - Power Lwa 92 dB
Diesel, högt varvtal 63.8
Diesel, låg hastighet 58.4
Eldrift - 400V/3/50 Hz 58.6

Komponenter

Slagvolym 1123 cc
Antal cylindrar 3
Spänning/faser/nätfrekvens 400V/3/50Hz
Kraft 9kW
Teknologi Fram- och återgående
Modell 05G
Kontroller Easycold

Köldmedium

Typ R452A
Mängd 7.8

När avancerad hållbar teknik kombineras med enkel drift.

Supra® CNG är konstruerad för att använda en bränslekälla för både gasmotorn i lastbilen och till kylanläggningen och det behövs bara ett påfyllningsställe för båda, vilket bidrar till produktiviteten. Om kylanläggningen förses med en oberoende tank är den helt självständig och upprätthåller kylkedjan även om lastbilen går på tomgång eller är stannad.

FÖRDELAR

  • Upp till 95 % minskade partikelutsläpp
  • Upp till 70 % minskade kväveoxidutsläpp
  • Upp till 20 % minskade koldioxidutsläpp (CO2)*
  • Mindre buller, vibrationer, lukter och rök
  • Bränsle = naturgas eller biogas*
  • PIEK certifierad (-60Db(A))
  • Samma bränsle för lastbilen och anläggningen
  • Ett påfyllningsställe
  • Helt självständig
  • 100 % obruten kylkedja

* Möjligt att använda biogas gjord av organiskt avfall.

Kylkapacitet 
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

  Nominellt MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel, högt varvtal 0°C/30°C 9 420 5 750 7 800 7 510 9 140 7 800 8 930 8 810
Diesel, högt varvtal -10°C/30°C 7 950 4 460 6 220 6 350 7 320 6 220 7 100 7 150
Diesel, högt varvtal -20°C/30°C 6 480 3 170 4 650 5 190 5 530 4 650 5 270 5 480
Diesel, låg hastighet 0°C/30°C 6 910 5 320 6 730 6 580 7 090 6 730 7 250 6 980
Diesel, låg hastighet -10°C/30°C 5 000 4 320 5 470 5 560 5 940 5 470 5 810 5 620
Diese,l låg hastighet -20°C/30°C 3 100 3 430 4 210 4 540 4 790 4 210 4 370 4 250
Eldrift - 0°C/30°C 8 460 5 750 7 670 7 410 8 450 7 670 8 530 8 440
Eldrift - 10°C/30°C 7 230 4 410 6 120 6 210 6 910 6 120 6 760 6 860
Eldrift - 20°C/30°C 6 000 3 080 4 580 5 020 5 380 4 580 4 990 5 280

Oppvarmingskapasitet

  Nominellt MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel, högt varvtal 18°C/-18°C (W) - 4 680 4 710 4 890 5 200 4 710 4 890 5 200
Eldrift 18°C/-18°C (W) - 4 270 4 320 4 530 4 770 4 320 4 530 4 770
Luftflöde  

(Motordrift, högt varvtal)

  Nominellt MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel - 973 m3/h 2115 m3/h 2389 m3/h 3453 m3/h 2155 m3/h 2739 m3/h 3865 m3/h

ATP-överensstämmande

  Nominellt MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
- M987 M987 M987 M987 M987 No ATP M987 M987

Vikt 

  Nominellt MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
  593 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Mått

  Nominellt MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Höjd 699 mm 200 mm 200 mm 200 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm
Bredd 1995 mm 700 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm
Djup 971 mm 752 mm 752 mm 752 mm 944 mm 944 mm 944 mm 944 mm

Rekommendation för lådstorlek

  Nominellt MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
+0°C / +30°C - 21 m3 31 m3 31 m3 39 m3 31 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C - 16 m3 26 m3 29 m3 33 m3 26 m3 30 m3 34 m3
-20°C / +30°C - 15 m3 23 m3 23 m3 29 m3 23 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +40°C - 12 m3 20 m3 22 m3 29 m3 20 m3 23 m3 26 m3

Ljudeffekt Lwa

Ljudeffekt Lwa - Power Lwa 92 dB
Diesel, högt varvtal 63.8
Diesel, låg hastighet 58.4
Eldrift - 400V/3/50 Hz 58.6

Komponenter

Slagvolym 1123 cc
Antal cylindrar 3
Spänning/faser/nätfrekvens 400V/3/50Hz
Kraft 9kW
Teknologi Fram- och återgående
Modell 05G
Kontroller Easycold

Köldmedium

Typ R452A
Mängd 7.8
CNG Engine for Truck Units
Supra® CNG refrigeration unit video