Xarios 350

Модульная серия для автофургонов и рефрижераторов средних размеров

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Исключительно плоский испаритель, обеспечивающий дополнительное пространство для груза
  • Высокая надежность и более длительный срок службы благодаря бесщеточным вентиляторам и передовому электронному контроллеру

Серия XARIOS – это холодильные агрегаты с прямым приводом для автофургонов и грузовиков, демонстрирующие уникальную многофункциональность. Конструкция установки позволяет перевозить свежие и замороженные продукты в моно- или мультитемпературном режимах в автомобилях с объемом кузова от 8 до 45 м3. Агрегаты поставляются в дорожной или дорожной и стояночной версиях.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ХОЛОДИЛЬНОЙ ЦЕПИ

Благодаря применению хладагента R404A, серия XARIOS имеет широкий спектр производительности, обеспечивающей поддержание температуры в диапазоне от -20°C до +30°C. Серия комплектуется обширной линейкой ультратонких испарителей, включая вертикальный испаритель MXV 850, широко представлены мультитемпературные конфигурации для доставки смешанной продукции.

ОПТИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

Сочетая в себе производительность с экономической эффективностью, агрегаты серии XARIOS быстро и легко монтируются, имеют легкие испарители для оптимизации загружаемого пространства и удобный доступ для уменьшения времени обслуживания.

КОМФОРТ ВОДИТЕЛЯ

Для ограничения воздействия на население и улучшения комфорта водителя серия XARIOS имеет низкий уровень шума. Помимо этого, пульт управления прост в обращении и позволяет автоматически выбирать дорожный или стояночный режим. Крышки конденсаторов и испарителей подлежат полной вторичной переработке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Исключительно плоский испаритель, обеспечивающий дополнительное пространство для груза
  • Высокая надежность и более длительный срок службы благодаря бесщеточным вентиляторам и передовому электронному контроллеру

Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

 Испаритель MXS 1100
Производительность в дорожном режиме при 2400 об./мин. 0°C (Вт) 3 730
Производительность в дорожном режиме при 2400 об./мин. -20°C (Вт) 2 080
Производительность в дорожном режиме при 1000 об./мин. 0°C (Вт) 2 845
Производительность в дорожном режиме при 1000 об./мин. -20°C (Вт) 1 400
Производительность в стояночном режиме (Вт) (0/30°) 2 510
Производительность в стояночном режиме (Вт) (-20/30°) 1 170

Теплоемкость

Система обогрева 18°C/-18°C (Вт) 3 100

Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)

(AMCA 21085) м3/ч 1 470

Вес

Дорожный и стояночный конденсатор 84 kg
Испаритель MXL 1100 29 kg

Компрессор

  Дорожный компрессор Стояночный компрессор
Модель Carrier 150 Carrier 150
Производительность 147 cm3 147 cm3
кол-во цилиндров 6 6

Электрические характеристики при работе от двигателя

Напряжение / Фаза / Частота 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
Номинал 2 520 W

Хладагент

Тип R-404A
Зарядка 1,4 kg

Звуковое давление

Высокая скорость 57 дБА

Агрегат

Габариты (Г x Ш x В) 505 x 1125 x 238 mm

Серия XARIOS – это холодильные агрегаты с прямым приводом для автофургонов и грузовиков, демонстрирующие уникальную многофункциональность. Конструкция установки позволяет перевозить свежие и замороженные продукты в моно- или мультитемпературном режимах в автомобилях с объемом кузова от 8 до 45 м3. Агрегаты поставляются в дорожной или дорожной и стояночной версиях.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ХОЛОДИЛЬНОЙ ЦЕПИ

Благодаря применению хладагента R404A, серия XARIOS имеет широкий спектр производительности, обеспечивающей поддержание температуры в диапазоне от -20°C до +30°C. Серия комплектуется обширной линейкой ультратонких испарителей, включая вертикальный испаритель MXV 850, широко представлены мультитемпературные конфигурации для доставки смешанной продукции.

ОПТИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

Сочетая в себе производительность с экономической эффективностью, агрегаты серии XARIOS быстро и легко монтируются, имеют легкие испарители для оптимизации загружаемого пространства и удобный доступ для уменьшения времени обслуживания.

КОМФОРТ ВОДИТЕЛЯ

Для ограничения воздействия на население и улучшения комфорта водителя серия XARIOS имеет низкий уровень шума. Помимо этого, пульт управления прост в обращении и позволяет автоматически выбирать дорожный или стояночный режим. Крышки конденсаторов и испарителей подлежат полной вторичной переработке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Исключительно плоский испаритель, обеспечивающий дополнительное пространство для груза
  • Высокая надежность и более длительный срок службы благодаря бесщеточным вентиляторам и передовому электронному контроллеру

Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

 Испаритель MXS 1100
Производительность в дорожном режиме при 2400 об./мин. 0°C (Вт) 3 730
Производительность в дорожном режиме при 2400 об./мин. -20°C (Вт) 2 080
Производительность в дорожном режиме при 1000 об./мин. 0°C (Вт) 2 845
Производительность в дорожном режиме при 1000 об./мин. -20°C (Вт) 1 400
Производительность в стояночном режиме (Вт) (0/30°) 2 510
Производительность в стояночном режиме (Вт) (-20/30°) 1 170

Теплоемкость

Система обогрева 18°C/-18°C (Вт) 3 100

Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)

(AMCA 21085) м3/ч 1 470

Вес

Дорожный и стояночный конденсатор 84 kg
Испаритель MXL 1100 29 kg

Компрессор

  Дорожный компрессор Стояночный компрессор
Модель Carrier 150 Carrier 150
Производительность 147 cm3 147 cm3
кол-во цилиндров 6 6

Электрические характеристики при работе от двигателя

Напряжение / Фаза / Частота 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
Номинал 2 520 W

Хладагент

Тип R-404A
Зарядка 1,4 kg

Звуковое давление

Высокая скорость 57 дБА

Агрегат

Габариты (Г x Ш x В) 505 x 1125 x 238 mm
ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ВЫГОДЫ ОТ АГРЕГАТА
БУДЕТ СВЯЗАНО С
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ