Viento 200 R404a

Простой агрегат для работы только в дорожном режиме для автомобилей для доставки товаров

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Надежность
  • Простота
  • Многофункциональность

VIENTO– это серия базовых агрегатов, работающих только в дорожном режиме, для автомобилей с объемом кузова до 28 м3, цельнометаллическим кузовом или кузовом с изоляцией. В легком, простом и исключительно многофункциональном агрегате VIENTO компания Carrier предлагает лидирующую на рынке эффективность. Предлагаемый по приемлемой цене, Viento – настоящий эксперт в технологии охлаждения, доступный каждому.

НАДЕЖНОСТЬ

Качество от мирового лидера, на которое можно положиться. Проверенная технология, апробированная и подтвержденная предыдущими поколениями ведущих на рынке агрегатов с прямым приводом. Надежная холодопроизводительность и расход воздуха, которые защищают качество груза при любых условиях.

ПРОСТОТА

Простота установки, все агрегаты исключительно плоские и легкие. Простота эксплуатации, расположенный в кабине пульт управления, а также микропроцессорное управление, подтвержденное многими годами работы на агрегатах серии Xarios.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Для работы при любой температуре окружающей среды. Агрегаты специально спроектированы для эксплуатации в условиях высокой и низкой температуры окружающей среды. Для всех типов автомобилей. Подходит для фургонов с цельнометаллическим кузовом и кузовом с изоляцией. Для охлажденной или замороженной продукции с хладагентом на выбор.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Надежность
  • Простота
  • Многофункциональность

Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

Производительность в дорожном режиме при 2400 об./мин. 0°C (Вт) 1 990
Производительность в дорожном режиме при 2400 об./мин. 0°C (Вт) 1 040
Производительность в дорожном режиме при 1000 об./мин. 0°C (Вт) 1 490
Производительность в дорожном режиме при 1000 об./мин. -20°C (Вт) 650

Теплоемкость

Система обогрева 18°C/-18°C (Вт)

1 000

Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)

(AMCA 21085) м3/ч 760

Вес
(Включая батарею)

Версия S 20 кг

Компрессор

Модель SD5H09

Производительность

87 cm3

кол-во цилиндров

5

Хладагент

Тип R-404A
Зарядка 0,85 кг

Звуковое давление

Высокая скорость

57дБА

Агрегат

Габаритные размеры 505 x 874 x 194mm

VIENTO– это серия базовых агрегатов, работающих только в дорожном режиме, для автомобилей с объемом кузова до 28 м3, цельнометаллическим кузовом или кузовом с изоляцией. В легком, простом и исключительно многофункциональном агрегате VIENTO компания Carrier предлагает лидирующую на рынке эффективность. Предлагаемый по приемлемой цене, Viento – настоящий эксперт в технологии охлаждения, доступный каждому.

НАДЕЖНОСТЬ

Качество от мирового лидера, на которое можно положиться. Проверенная технология, апробированная и подтвержденная предыдущими поколениями ведущих на рынке агрегатов с прямым приводом. Надежная холодопроизводительность и расход воздуха, которые защищают качество груза при любых условиях.

ПРОСТОТА

Простота установки, все агрегаты исключительно плоские и легкие. Простота эксплуатации, расположенный в кабине пульт управления, а также микропроцессорное управление, подтвержденное многими годами работы на агрегатах серии Xarios.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Для работы при любой температуре окружающей среды. Агрегаты специально спроектированы для эксплуатации в условиях высокой и низкой температуры окружающей среды. Для всех типов автомобилей. Подходит для фургонов с цельнометаллическим кузовом и кузовом с изоляцией. Для охлажденной или замороженной продукции с хладагентом на выбор.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Надежность
  • Простота
  • Многофункциональность

Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

Производительность в дорожном режиме при 2400 об./мин. 0°C (Вт) 1 990
Производительность в дорожном режиме при 2400 об./мин. 0°C (Вт) 1 040
Производительность в дорожном режиме при 1000 об./мин. 0°C (Вт) 1 490
Производительность в дорожном режиме при 1000 об./мин. -20°C (Вт) 650

Теплоемкость

Система обогрева 18°C/-18°C (Вт)

1 000

Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)

(AMCA 21085) м3/ч 760

Вес
(Включая батарею)

Версия S 20 кг

Компрессор

Модель SD5H09

Производительность

87 cm3

кол-во цилиндров

5

Хладагент

Тип R-404A
Зарядка 0,85 кг

Звуковое давление

Высокая скорость

57дБА

Агрегат

Габаритные размеры 505 x 874 x 194mm
ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ВЫГОДЫ ОТ АГРЕГАТА
БУДЕТ СВЯЗАНО С
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ