Pulsor 600 MT

Постоянная мощность охлаждения

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Технологический переворот в холодильной цепи
  • Низкие эксплуатационные издержки
  • Гарантированная надежность
  • Высокая производительность даже на холостом ходу
  • Непревзойденная технология
pharma-select-logo

Поддержание постоянной температуры охлаждения при интенсивном графике доставок — это серьезная проблема. Поэтому, выбирая рефрижераторную установку, нужно быть уверенным в том, что она обеспечит безупречную сохранность доставляемых заказчикам продуктов.

ТРЕБУЕТСЯ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ…

Частые остановки, многократное открывание дверей, дорожные пробки, продукты, имеющие разную температуру, а также скоропортящиеся продукты - поддерживать холодильную цепь непростая задача. Для поддержания правильной температуры холодильный агрегат должен быстро наращивать холодильную мощность и высокую производительность при любых обстоятельствах.

…ДАЖЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

Традиционные холодильные агрегаты зависят от скорости двигателя и достигают оптимальной производительности при 2400 об./мин. Однако при доставке в черте города автомобиль 90% времени работает на низкой скорости (ниже 2400 об./мин.)*. Это сокращает холодопроизводительность и в подобных условиях поддерживать правильную температуру продукции становится еще сложнее.

* При обычном цикле городской поставки

НАШ ОТВЕТ: Революционная серия Pulsor. Эффект от применения технологии E-Drive обеспечивается возможностью регулировки мощности герметичного инверторного компрессора благодаря чему Pulsor круглосуточно поддерживает требуемую температуру охлаждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Технологический переворот в холодильной цепи
  • Низкие эксплуатационные издержки
  • Гарантированная надежность
  • Высокая производительность даже на холостом ходу
  • Непревзойденная технология

Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

  MCL 1100 MCL 850 MCS 600
Номинальная производительность (-20°C/30°C) (Вт) 2 375 2 375 2 375
Производительность в дорожном режиме при 2400 об./мин. 0°C (Вт) 3 930 3 390 2 725
Производительность в дорожном режиме при 2400 об./мин. -20°C (Вт) 2 170 1 930 1 575
Производительность в дорожном режиме при 1000 об./мин. 0°C (Вт) 3 930 3 390 2 725
Производительность в дорожном режиме при 1000 об./мин. -20°C (Вт) 2 170 1 930 1 575

Производительность в стояночном режиме 0°c (Вт)

3 985 3 450 2 755
Производительность в стояночном режиме -20°c (Вт) 2 180 1 950 1 585

Теплопроизводительность

Система обогрева (Вт) 3 000 2 100 1 500
Стояночный (Вт) 3 000 2 100 1 500

Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)

(AMCA 21085) m3/hr 1 490 1 015 695

Вес

Дорожный и стояночный конденсатор

98 kg
Испаритель MCL1100 30 kg
Испаритель MCL850 22 kg
Испаритель MCS600 17 kg

Компрессор

Модель BS330/MS330

Производительность

32,7 cm3

кол-во цилиндров

Электрические характеристики при работе от двигателя

Напряжение / Фаза / Частота

400/3/50-60 Гц
Номинал

В зависимости от конфигурации

Хладагент

Тип R-404A
Зарядка 2,1 кг

Звуковое давление

Высокая скорость

57дБА

Агрегат

Габариты конденсатора (Г x Ш x В)

579 x 1289 x 353 mm

Объемы приведены для температуры окружающей среды +30°C и нечастом открывании дверей. Температура в отсеках полностью обратима.

(Алгоритм Pulsor по умолчанию подразумевает, что меньший из испарителей предназначен для меньшего из отсеков)

carrier-pulsor-600-mt-mounting

Поддержание постоянной температуры охлаждения при интенсивном графике доставок — это серьезная проблема. Поэтому, выбирая рефрижераторную установку, нужно быть уверенным в том, что она обеспечит безупречную сохранность доставляемых заказчикам продуктов.

ТРЕБУЕТСЯ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ…

Частые остановки, многократное открывание дверей, дорожные пробки, продукты, имеющие разную температуру, а также скоропортящиеся продукты - поддерживать холодильную цепь непростая задача. Для поддержания правильной температуры холодильный агрегат должен быстро наращивать холодильную мощность и высокую производительность при любых обстоятельствах.

…ДАЖЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

Традиционные холодильные агрегаты зависят от скорости двигателя и достигают оптимальной производительности при 2400 об./мин. Однако при доставке в черте города автомобиль 90% времени работает на низкой скорости (ниже 2400 об./мин.)*. Это сокращает холодопроизводительность и в подобных условиях поддерживать правильную температуру продукции становится еще сложнее.

* При обычном цикле городской поставки

НАШ ОТВЕТ: Революционная серия Pulsor. Эффект от применения технологии E-Drive обеспечивается возможностью регулировки мощности герметичного инверторного компрессора благодаря чему Pulsor круглосуточно поддерживает требуемую температуру охлаждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Технологический переворот в холодильной цепи
  • Низкие эксплуатационные издержки
  • Гарантированная надежность
  • Высокая производительность даже на холостом ходу
  • Непревзойденная технология

Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

  MCL 1100 MCL 850 MCS 600
Номинальная производительность (-20°C/30°C) (Вт) 2 375 2 375 2 375
Производительность в дорожном режиме при 2400 об./мин. 0°C (Вт) 3 930 3 390 2 725
Производительность в дорожном режиме при 2400 об./мин. -20°C (Вт) 2 170 1 930 1 575
Производительность в дорожном режиме при 1000 об./мин. 0°C (Вт) 3 930 3 390 2 725
Производительность в дорожном режиме при 1000 об./мин. -20°C (Вт) 2 170 1 930 1 575

Производительность в стояночном режиме 0°c (Вт)

3 985 3 450 2 755
Производительность в стояночном режиме -20°c (Вт) 2 180 1 950 1 585

Теплопроизводительность

Система обогрева (Вт) 3 000 2 100 1 500
Стояночный (Вт) 3 000 2 100 1 500

Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)

(AMCA 21085) m3/hr 1 490 1 015 695

Вес

Дорожный и стояночный конденсатор

98 kg
Испаритель MCL1100 30 kg
Испаритель MCL850 22 kg
Испаритель MCS600 17 kg

Компрессор

Модель BS330/MS330

Производительность

32,7 cm3

кол-во цилиндров

Электрические характеристики при работе от двигателя

Напряжение / Фаза / Частота

400/3/50-60 Гц
Номинал

В зависимости от конфигурации

Хладагент

Тип R-404A
Зарядка 2,1 кг

Звуковое давление

Высокая скорость

57дБА

Агрегат

Габариты конденсатора (Г x Ш x В)

579 x 1289 x 353 mm

Объемы приведены для температуры окружающей среды +30°C и нечастом открывании дверей. Температура в отсеках полностью обратима.

(Алгоритм Pulsor по умолчанию подразумевает, что меньший из испарителей предназначен для меньшего из отсеков)

carrier-pulsor-600-mt-mounting

ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ВЫГОДЫ ОТ АГРЕГАТА
БУДЕТ СВЯЗАНО С
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ