Pulsor 400 MT

Постоянная мощность охлаждения

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Технологический переворот в холодильной цепи
  • Низкие эксплуатационные издержки
  • Гарантированная надежность
  • Высокая производительность даже на холостом ходу
  • Непревзойденная технология
pharma-select-logo

Поддержание постоянной температуры охлаждения при интенсивном графике доставок — это серьезная проблема. Поэтому, выбирая рефрижераторную установку, нужно быть уверенным в том, что она обеспечит безупречную сохранность доставляемых заказчикам продуктов.

ТРЕБУЕТСЯ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ…

Частые остановки, многократное открывание дверей, дорожные пробки, продукты, имеющие разную температуру, а также скоропортящиеся продукты - поддерживать холодильную цепь непростая задача. Для поддержания правильной температуры холодильный агрегат должен быстро наращивать холодильную мощность и высокую производительность при любых обстоятельствах.

…ДАЖЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

Традиционные холодильные агрегаты зависят от скорости двигателя и достигают оптимальной производительности при 2400 об./мин. Однако при доставке в черте города автомобиль 90% времени работает на низкой скорости (ниже 2400 об./мин.)*. Это сокращает холодопроизводительность и в подобных условиях поддерживать правильную температуру продукции становится еще сложнее.
* При обычном цикле городской поставки

НАШ ОТВЕТ: Революционная серия Pulsor. Эффект от применения технологии E-Drive обеспечивается возможностью регулировки мощности герметичного инверторного компрессора благодаря чему Pulsor круглосуточно поддерживает требуемую температуру охлаждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Технологический переворот в холодильной цепи
  • Низкие эксплуатационные издержки
  • Гарантированная надежность
  • Высокая производительность даже на холостом ходу
  • Непревзойденная технология

Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

 Испаритель MCL 850 MCV 850 MCS 600
Номинальная производительность (-20°C/30°C) (Вт) 1 930 1 930 1 930
Производительность в дорожном режиме при 2400 об./мин. 0°C (Вт) 3 115 2 810 2 525
Производительность в дорожном режиме при 2400 об./мин. -20°C (Вт)
1 785 1 560 1 260
Производительность в дорожном режиме при 1000 об./мин. 0°C (Вт)
3 115 2 810 2 525
Производительность в дорожном режиме при 1000 об./мин. -20°C (Вт)
1 785 1 560 1 260
Производительность в стояночном режиме (Вт)
3 160 2 780 2 580
Производительность в стояночном режиме (Вт)
1 805 1 570 1 275

Теплоемкость

Система обогрева (Вт) 2 100 2 100 1 500
Стояночный (Вт)
2 100 2 100 1 500

Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)

(AMCA 21085) м3/ч 1 030 1 015 695

Вес

Дорожный и стояночный конденсатор

91 кг
Испаритель MCL850 22 кг
Испаритель MCV850 19 кг
Испаритель MCS600 17 кг

Компрессор

Модель BS330/MS330
Производительность 32,7 cm3

кол-во цилиндров

Электрические характеристики при работе от двигателя

Напряжение / Фаза / Частота 230/1/50-60 Гц
400/3/50-60 Гц
Номинал В зависимости от конфигурации

Хладагент

Тип R-404A
Зарядка В зависимости от конфигурации

Звуковое давление

Высокая скорость

57 дБАA

Агрегат

Габариты конденсатора (Г x Ш x В)

577 x 1124 x 235 mm

*Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC) 

**Stand by capacities are given for 400 VAC version

Объемы приведены для температуры окружающей среды +30°C и нечастом открывании дверей. Температура в отсеках полностью обратима.

(Алгоритм Pulsor по умолчанию подразумевает, что меньший из испарителей предназначен для меньшего из отсеков) carrier-pulsor-400-mt-mounting

Поддержание постоянной температуры охлаждения при интенсивном графике доставок — это серьезная проблема. Поэтому, выбирая рефрижераторную установку, нужно быть уверенным в том, что она обеспечит безупречную сохранность доставляемых заказчикам продуктов.

ТРЕБУЕТСЯ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ…

Частые остановки, многократное открывание дверей, дорожные пробки, продукты, имеющие разную температуру, а также скоропортящиеся продукты - поддерживать холодильную цепь непростая задача. Для поддержания правильной температуры холодильный агрегат должен быстро наращивать холодильную мощность и высокую производительность при любых обстоятельствах.

…ДАЖЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

Традиционные холодильные агрегаты зависят от скорости двигателя и достигают оптимальной производительности при 2400 об./мин. Однако при доставке в черте города автомобиль 90% времени работает на низкой скорости (ниже 2400 об./мин.)*. Это сокращает холодопроизводительность и в подобных условиях поддерживать правильную температуру продукции становится еще сложнее.
* При обычном цикле городской поставки

НАШ ОТВЕТ: Революционная серия Pulsor. Эффект от применения технологии E-Drive обеспечивается возможностью регулировки мощности герметичного инверторного компрессора благодаря чему Pulsor круглосуточно поддерживает требуемую температуру охлаждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Технологический переворот в холодильной цепи
  • Низкие эксплуатационные издержки
  • Гарантированная надежность
  • Высокая производительность даже на холостом ходу
  • Непревзойденная технология

Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

 Испаритель MCL 850 MCV 850 MCS 600
Номинальная производительность (-20°C/30°C) (Вт) 1 930 1 930 1 930
Производительность в дорожном режиме при 2400 об./мин. 0°C (Вт) 3 115 2 810 2 525
Производительность в дорожном режиме при 2400 об./мин. -20°C (Вт)
1 785 1 560 1 260
Производительность в дорожном режиме при 1000 об./мин. 0°C (Вт)
3 115 2 810 2 525
Производительность в дорожном режиме при 1000 об./мин. -20°C (Вт)
1 785 1 560 1 260
Производительность в стояночном режиме (Вт)
3 160 2 780 2 580
Производительность в стояночном режиме (Вт)
1 805 1 570 1 275

Теплоемкость

Система обогрева (Вт) 2 100 2 100 1 500
Стояночный (Вт)
2 100 2 100 1 500

Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)

(AMCA 21085) м3/ч 1 030 1 015 695

Вес

Дорожный и стояночный конденсатор

91 кг
Испаритель MCL850 22 кг
Испаритель MCV850 19 кг
Испаритель MCS600 17 кг

Компрессор

Модель BS330/MS330
Производительность 32,7 cm3

кол-во цилиндров

Электрические характеристики при работе от двигателя

Напряжение / Фаза / Частота 230/1/50-60 Гц
400/3/50-60 Гц
Номинал В зависимости от конфигурации

Хладагент

Тип R-404A
Зарядка В зависимости от конфигурации

Звуковое давление

Высокая скорость

57 дБАA

Агрегат

Габариты конденсатора (Г x Ш x В)

577 x 1124 x 235 mm

*Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC) 

**Stand by capacities are given for 400 VAC version

Объемы приведены для температуры окружающей среды +30°C и нечастом открывании дверей. Температура в отсеках полностью обратима.

(Алгоритм Pulsor по умолчанию подразумевает, что меньший из испарителей предназначен для меньшего из отсеков) carrier-pulsor-400-mt-mounting
ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ВЫГОДЫ ОТ АГРЕГАТА
БУДЕТ СВЯЗАНО С
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ