Vector E

Это полностью электрический агрегат, обеспечивающий мощное решение с улучшенной звукоизоляцией для контроля температуры в холодном хранилище.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Увеличение максимального времени безотказной работы
  • Защита груза
  • Гарантированная надежность
  • Только стояночное использование

Vector E – это полностью электрический агрегат, обеспечивающий мощное решение с улучшенной звукоизоляцией для контроля температуры в холодном хранилище.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Увеличение максимального времени безотказной работы
  • Защита груза
  • Гарантированная надежность
  • Только стояночное использование

Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) 15 400
Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) 9 100

Теплопроизводительность

Стояночный 18°C/-18°C (Вт) 5 800

Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)

(AMCA 21085) м3/ч

4 800

Вес
(Включая батарею)

Версия 623 кг

Компрессор

Модель 06D41
Производительность 660 cm3

кол-во цилиндров

6

Хладагент

Тип R-404A
Зарядка 5 kg

Звуковое давление

Стандарт 68 дБА

Агрегат

Габариты (Г x Ш x В) 2050 x 430 x 2227 мм
Отверстие в кузове Д 1700 x В 1170 мм

Vector E – это полностью электрический агрегат, обеспечивающий мощное решение с улучшенной звукоизоляцией для контроля температуры в холодном хранилище.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Увеличение максимального времени безотказной работы
  • Защита груза
  • Гарантированная надежность
  • Только стояночное использование

Холодопроизводительность
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

Производительность при работе от сети при 0°C (Вт) 15 400
Производительность при работе от сети при -20°C (Вт) 9 100

Теплопроизводительность

Стояночный 18°C/-18°C (Вт) 5 800

Расход воздуха
(При работе двигателя на высокой скорости)

(AMCA 21085) м3/ч

4 800

Вес
(Включая батарею)

Версия 623 кг

Компрессор

Модель 06D41
Производительность 660 cm3

кол-во цилиндров

6

Хладагент

Тип R-404A
Зарядка 5 kg

Звуковое давление

Стандарт 68 дБА

Агрегат

Габариты (Г x Ш x В) 2050 x 430 x 2227 мм
Отверстие в кузове Д 1700 x В 1170 мм
Посмотрите видеоролик о Vector® eCool™
Смотрите видео Vector® HE 19