S® 1250 MT CNG City

Агрегат S® для грузовиков на основе сжатого природного газа

Агрегат S® CNG представляет клиентам устойчивое и эффективное бизнес решение при доставке в городской черте.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Топливо = Природный газ или биогаз*
  • Впечатляющие показатели по сокращению шума – PIEK сертифицировано (-60Db(A))
  • 1 единая точка заправки
  • Одинаковое топливо для грузовика и агрегата
  • 100% соблюдение холодильной цепи
  • Полная автономность
piek-certified-logo

Когда передовая устойчивая технология сочетается с простотой использования.

Работая на едином виде топлива и двигатель грузовика и холодильный агргегат S® CNG используют единую точку заправки, благодаря чему повышается производительность оператора. Оснащенный независимым баком для холодильного агрегата, он имеет полную автономность, поддерживая целостность холодильной цепи, даже когда грузовик работает на холостом ходу или выключен.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Сокращение выбросов твердых частиц до 95%
  • Сокращение выбросов оксида азота до 70%
  • Сокращение выбросов диоксида углерода (CO2) до 20%*
  • Сокращение шума, вибраций, запахов и дыма
  • Топливо = Природный газ или биогаз*
  • PIEK сертифицировано (-60Db(A))
  • Одинаковое топливо для грузовика и агрегата
  • 1 единая точка заправки
  • Full autonomy
  • 100% соблюдение холодильной цепи

* Возможность использования биогаза, произведенного из органических отходов.

Холодопроизводительность 
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

  Номинальный MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
На высоких оборотах 0°C/30°C 9 420 5 750 7 800 7 510 9 140 7 800 8 930 8 810
На высоких оборотах -10°C/30°C 7 950 4 460 6 220 6 350 7 320 6 220 7 100 7 150
На высоких оборотах -20°C/30°C 6 480 3 170 4 650 5 190 5 530 4 650 5 270 5 480
низкие обороты 0°C/30°C 6 910 5 320 6 730 6 580 7 090 6 730 7 250 6 980
низкие обороты -10°C/30°C 5 000 4 320 5 470 5 560 5 940 5 470 5 810 5 620
низкие обороты -20°C/30°C 3 100 3 430 4 210 4 540 4 790 4 210 4 370 4 250
Стояночный - 0°C/30°C 8 460 5 750 7 670 7 410 8 450 7 670 8 530 8 440
Стояночный - 10°C/30°C 7 230 4 410 6 120 6 210 6 910 6 120 6 760 6 860
Стояночный - 20°C/30°C 6 000 3 080 4 580 5 020 5 380 4 580 4 990 5 280

Тепло производительность

  Номинальный MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
На высоких оборотах 18°C/-18°C (W) - 4 680 4 710 4 890 5 200 4 710 4 890 5 200
Стояночный 18°C/-18°C (W) - 4 270 4 320 4 530 4 770 4 320 4 530 4 770
Расход воздуха

(При работе двигателя на высоких оборотах)

  Номинальный MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Дизель - 973 m3/h 2115 m3/h 2389 m3/h 3453 m3/h 2155 m3/h 2739 m3/h 3865 m3/h

Соответствующий СПС

  Номинальный MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
- M987 M987 M987 M987 M987 No ATP M987 M987

Вес

  Номинальный MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
  593 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Габариты

  Номинальный MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Высота 699 mm 200 mm 200 mm 200 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm
Ширина 1995 mm 700 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm
Глубина 971 mm 752 mm 752 mm 752 mm 944 mm 944 mm 944 mm 944 mm

перекличка в размер ящика

  Номинальный MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
+0°C / +30°C - 21 m3 31 m3 31 m3 39 m3 31 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C - 16 m3 26 m3 29 m3 33 m3 26 m3 30 m3 34 m3
-20°C / +30°C - 15 m3 23 m3 23 m3 29 m3 23 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +40°C - 12 m3 20 m3 22 m3 29 m3 20 m3 23 m3 26 m3

Звуковое давление

Звуковое давление - Мощность Lwa 92 dB
На высоких оборотах 63.8
низкие обороты 58.4
Стояночный - 400V/3/50 Hz 58.6

Компоненты

Производительность 1123 cc
кол-во цилиндров 3
Напряжение / Фаза / Частота 400V/3/50Hz
мощность 9kW
Технология Переписка
Модель 05G
Контроли Easycold

Хладагент

Тип R452A
Объем заправки 7.8

Когда передовая устойчивая технология сочетается с простотой использования.

Работая на едином виде топлива и двигатель грузовика и холодильный агргегат S® CNG используют единую точку заправки, благодаря чему повышается производительность оператора. Оснащенный независимым баком для холодильного агрегата, он имеет полную автономность, поддерживая целостность холодильной цепи, даже когда грузовик работает на холостом ходу или выключен.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Сокращение выбросов твердых частиц до 95%
  • Сокращение выбросов оксида азота до 70%
  • Сокращение выбросов диоксида углерода (CO2) до 20%*
  • Сокращение шума, вибраций, запахов и дыма
  • Топливо = Природный газ или биогаз*
  • PIEK сертифицировано (-60Db(A))
  • Одинаковое топливо для грузовика и агрегата
  • 1 единая точка заправки
  • Full autonomy
  • 100% соблюдение холодильной цепи

* Возможность использования биогаза, произведенного из органических отходов.

Холодопроизводительность 
(Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды)

  Номинальный MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
На высоких оборотах 0°C/30°C 9 420 5 750 7 800 7 510 9 140 7 800 8 930 8 810
На высоких оборотах -10°C/30°C 7 950 4 460 6 220 6 350 7 320 6 220 7 100 7 150
На высоких оборотах -20°C/30°C 6 480 3 170 4 650 5 190 5 530 4 650 5 270 5 480
низкие обороты 0°C/30°C 6 910 5 320 6 730 6 580 7 090 6 730 7 250 6 980
низкие обороты -10°C/30°C 5 000 4 320 5 470 5 560 5 940 5 470 5 810 5 620
низкие обороты -20°C/30°C 3 100 3 430 4 210 4 540 4 790 4 210 4 370 4 250
Стояночный - 0°C/30°C 8 460 5 750 7 670 7 410 8 450 7 670 8 530 8 440
Стояночный - 10°C/30°C 7 230 4 410 6 120 6 210 6 910 6 120 6 760 6 860
Стояночный - 20°C/30°C 6 000 3 080 4 580 5 020 5 380 4 580 4 990 5 280

Тепло производительность

  Номинальный MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
На высоких оборотах 18°C/-18°C (W) - 4 680 4 710 4 890 5 200 4 710 4 890 5 200
Стояночный 18°C/-18°C (W) - 4 270 4 320 4 530 4 770 4 320 4 530 4 770
Расход воздуха

(При работе двигателя на высоких оборотах)

  Номинальный MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Дизель - 973 m3/h 2115 m3/h 2389 m3/h 3453 m3/h 2155 m3/h 2739 m3/h 3865 m3/h

Соответствующий СПС

  Номинальный MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
- M987 M987 M987 M987 M987 No ATP M987 M987

Вес

  Номинальный MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
  593 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Габариты

  Номинальный MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Высота 699 mm 200 mm 200 mm 200 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm
Ширина 1995 mm 700 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm
Глубина 971 mm 752 mm 752 mm 752 mm 944 mm 944 mm 944 mm 944 mm

перекличка в размер ящика

  Номинальный MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
+0°C / +30°C - 21 m3 31 m3 31 m3 39 m3 31 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C - 16 m3 26 m3 29 m3 33 m3 26 m3 30 m3 34 m3
-20°C / +30°C - 15 m3 23 m3 23 m3 29 m3 23 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +40°C - 12 m3 20 m3 22 m3 29 m3 20 m3 23 m3 26 m3

Звуковое давление

Звуковое давление - Мощность Lwa 92 dB
На высоких оборотах 63.8
низкие обороты 58.4
Стояночный - 400V/3/50 Hz 58.6

Компоненты

Производительность 1123 cc
кол-во цилиндров 3
Напряжение / Фаза / Частота 400V/3/50Hz
мощность 9kW
Технология Переписка
Модель 05G
Контроли Easycold

Хладагент

Тип R452A
Объем заправки 7.8
CNG Engine for Truck Units
Supra® CNG refrigeration unit video