Холодильные установки Vector® для полуприцепов
Для каждой задачи есть свой Vector
Доставка свежей и замороженной продукции «от фермы к столу» – сложная задача, а ключом к успеху является ваше оборудование. Оно должно быть высокопроизводительным и надежным с точки зрения каждого конкретного аспекта вашей задачи. Холодильные установки Carrier Transicold Vector 1550 для полуприцепов отличаются высокой универсальностью и оптимизированной совокупной стоимостью владения для междугородних перевозок и дистрибуционных операций, требующих частого открытия дверей.
Универсальность, экологичность и экономичность
Ваша задача
Вашей задачей является транспортировка на большие расстояния и развозка, для которых требуется контроль температурного режима при частом открывании дверей? Вы стремитесь к сокращению углеродного следа?
Hаше решение
Vector 1550 сочетает запатентованную технологию E-Drive™ с экономайзером – высокопроизводительной, эффективной и устойчивой технологией. Готовый справиться с широким спектром логистических задач, он имеет низкую стоимость владения, сбалансированную мощность в 14 995 Ватт, а также существенно сокращает воздействие на окружающую среду.
Технология
Агрегат Vector 1550 оборудован технологией E-Drive. Благодаря экономайзеру увеличивается мощность, уменьшается размер герметичного компрессора и объем двигателя.

Топливная эффективность
При мощности 14 995 Ватт значительно снижено потребление топлива.
Максимальное время безотказной работы
Запатентованная технология E-Drive исключила 17 компонентов, которым требовалось обслуживание, повышая тем самым надежность и увеличивая время безотказной работы вплоть до 99,4%.
Рациональная технология
Имея меньше движущихся деталей и соединений, полностью электрическая технология E-Drive в сочетании с герметичным компрессором помогает существенно сократить утечки хладагента по сравнению с технологией ременного привода.
Посмотреть серию Vector 1550
Характеристики Vector 1550
| Модель | Холодопроизводительность (Вт) | Мощность обогрева (Вт) | Расход воздуха (m3/ч) | Габариты
(В x Ш x Г) |
Масса (кг) | Количество хладагента (дБ[A]) | |||
| Движение 0°C/+30°C | Движение -20°C/+30°C | Стоянка 0°C/+30°C | Стоянка -20°C/+30°C | +12°C/-20°C | |||||
| Vector 1550 | 15340 | 8280 | 12990 | 7240 | 8000 | 5830 | 2227 x 2050 x 430 mm | 706 | 71 |
| Vector 1550 Silent | 15340 | 8280 | 12990 | 7240 | 8000 | 5830 | 2227 x 2050 x 430 mm | 706 | 71 |
| Vector 1550 City | 15130 | 7880 | 13280 | 7050 | 8000 | 5830 | 2227 x 2050 x 430 mm | 725 | 67 |
| Vector 1550 E City | — | — | 13280 | 7020 | 4500 | 4370 | 2227 x 2050 x 430 mm | 506 | 56 |
E-Drive: Проверенная технология с 1999 года
Разработка инновационных решений для холодовой цепи является неотъемлемой частью культуры Carrier Transicold. Соблюдение требований холодовой цепи имеет решающее значение для обеспечения доставки скоропортящихся, охлаждённых и замороженных грузов клиентам в оптимальном состоянии.
Полностью электрическая технология E-DRIVE устраняет механические передачи, характерные для систем с ременным приводом, преобразуя мощность двигателя в электрическую энергию.
Это уникальное и запатентованное решение обеспечивает превосходную производительность холодовой цепи, одновременно снижая выбросы CO₂ и совокупную стоимость владения:
- До 99,4% времени безотказной работы
- Точность поддержания температуры в холодовой цепи ±0,8°C
- Сниженный углеродный след (выбросы CO2)
Брошюра Vector 1550
|
||||
Брошюра Опция IntelliSET от Carrier Transicold
|
||||