Hero-fuel-optimization-feature

Технология оптимизации расхода топлива для Vector® HE 19

Встроенный интеллект. Больше экономии.

Технология оптимизации расхода топлива представляет собой интеллектуальный уровень, встроенный в холодильную установку прицепа Vector® HE 19. Она автоматически повышает топливную эффективность, обеспечивая при этом точный контроль температуры. Это новый стандарт экономии топлива и снижения выбросов CO₂ в сегменте рефрижераторных перевозок.

Vector_HE_19_closeup

До –19%* снижения расхода топлива для вашей холодильной установки

На основе реальных эксплуатационных данных Lynx Fleet технология оптимизации расхода топлива для Vector HE 19 непрерывно анализирует условия работы установки, выявляет возможности для оптимизации и автоматически корректирует работу двигателя, сохраняя при этом равномерность температуры. Результат: до 19%* снижения расхода топлива и прямых выбросов CO₂.

* По сравнению с Vector HE 19 без оптимизации, в режиме непрерывного охлаждения.

Разработано для снижения эксплуатационных затрат и повышения рентабельности

Активируйте до 19%* экономии топлива мгновенно благодаря интеллектуальным алгоритмам, полностью совместимым с существующими и новыми установками Vector HE 19 — без каких-либо аппаратных изменений. Технология оптимизации расхода топлива — это решение для повышения энергоэффективности, встроенное непосредственно в операционную систему установки. Без модернизации оборудования. Без технических изменений. Без компромиссов по холодопроизводительности. Только измеримые результаты, доступные сразу.

Truck_Blue

До 19% экономии топлива*

Та же производительность. Меньше расход. Без компромиссов по равномерности температуры. Более высокая экономическая эффективность.

CO2-Reduction-A_Blue

До 19% снижения прямых выбросов CO₂*

Сокращайте выбросы и одновременно соответствуйте экологическим и отчетным требованиям.

Money_Blue

Снижение общей стоимости владения (TCO)

Экономия топлива, оптимизация режимов работы двигателя и увеличение срока службы оборудования снижают совокупные затраты.

Chart_Blue

Эффект на уровне всего автопарка

Меньший расход топлива означает более длительное время работы, меньше заправок и рост производительности.

Transport-Connectivity_Blue

Управление на основе данных

Отслеживайте расход топлива, режимы работы и углеродный след в реальном времени с помощью Lynx Fleet.

Check_Blue

Без модернизации. Без компромиссов.

Полностью программное решение - производительность охлаждения остается неизменной.


* По сравнению с Vector HE 19 без оптимизации, в режиме непрерывного охлаждения.

Vector_HE_19_fuel_optimization_feature_-_man_looking_at_fleet

Оптимизация без вмешательства в механику

В отличие от традиционных решений, требующих аппаратных доработок, эта технология работает исключительно на уровне программного обеспечения.

✔ Без замены компонентов
✔ Без простоев в сервисе
✔ Мгновенное внедрение по всему автопарку

fuel_pump

Ответ на волатильность цен на топливо и растущие требования устойчивого развития

Отрасль рефрижераторных перевозок развивается под влиянием экологических требований, нормативных изменений и колебаний цен на энергоносители. Расширение зон с низким уровнем выбросов и растущие требования к прозрачной и проверяемой отчетности по CO₂ стимулируют компании внедрять решения, обеспечивающие измеримые экологические показатели. При этом повышение топливной эффективности способствует лучшему контролю затрат и увеличению рентабельности.

Background-flexibility-and-sustainability Background-flexibility-and-sustainability
До
-19%*
снижения расхода топлива и CO₂

Для воздуха, которым мы дышим

Каждый сэкономленный литр дизельного топлива позволяет избежать примерно 2,6 кг выбросов CO₂. Ускорьте декарбонизацию вашего холодильного автопарка без компромиссов по эффективности.

* По сравнению с Vector HE 19 без оптимизации, в режиме непрерывного охлаждения.

Обслуживайте умнее, контролируйте лучше, экономьте больше

BluEdge™ Service + Lynx™ Fleet

Энергоэффективность зависит не только от технологии, но и от того, как оборудование обслуживается и контролируется. При проактивном обслуживании и наличии данных все компоненты работают с максимальной эффективностью, поддерживая низкий расход топлива по всей холодовой цепи.

bluedge_logo_color

Проактивное обслуживание для долгосрочной эффективности

Регулярное профессиональное обслуживание позволяет поддерживать холодильные установки в оптимальном состоянии и сохранять их энергоэффективность со временем. От уровня Essential до комплексного пакета Elite - каждое предложение BluEdge направлено на обеспечение максимальной эффективности оборудования.


Узнать о сервисных планах BluEdge →

lynx_fleet_logo_300

Прозрачность в реальном времени для принятия решений

Подключенная телематика обеспечивает полный контроль над производительностью и режимами работы автопарка в реальном времени. Отслеживая ключевые показатели по всей холодовой цепи, Lynx Fleet помогает выявлять неэффективности и оперативно снижать расход топлива.


Подробнее о Lynx Fleet →

Узнайте больше о технология оптимизации расхода топлива для Vector HE 19

Брошюра Vector HE 19 Оптимизация расхода топлива

​   Английский​​​​   Чешский​​​​   Датский​​​​   Нидерландский​​​​
  Французский​​​​   Немецкий​​​​   Итальянский​​​​   Норвежский​​​​
  Польский​​​​   Португальский​​​​   Русский​​​​   Испанский​​​​
  Шведский​​​​

Обсудите с нашими экспертами по эффективности

Готовы снизить затраты на топливо?

Более 50 лет Carrier Transicold является мировым лидером в области рефрижераторных перевозок, предлагая инновационные, энергоэффективные и экологичные решения. Мы поможем вам подобрать оптимальное решение для вашего автопарка.

Связаться с экспертом