Hero-Vector-HE-19

Vector® HE 19 - Холодильные установки для полуприцепов

Точность требует максимальной эффективности

Высокоэффективная холодильная установка для полуприцепов, разработанная для интенсивных многотемпературных операций в холодильной цепи.

Vector_HE_19_closeup

Vector HE 19: высокая эффективность для холодовой цепи

Разработанная для будущего рефрижераторных перевозок, серия Vector HE задаёт новые стандарты энергоэффективности, производительности и экологичности.

Как премиальная система для температурного контроля полуприцепов, Vector HE 19 доступна в обновлённых версиях с новыми функциями для снижения выбросов CO₂ и оптимизации расхода топлива.

Скачать брошюру

Высокая эффективность для холодовой цепи

Создано для будущего охлаждённого транспорта

Refrigeration_Blue

Повышенная тепловая эффективность

Оптимизирована для любых климатических условий, обеспечивает стабильный температурный контроль даже в сложных условиях.

Temperature_Blue

Улучшенная однородность температуры

Оптимизированный поток воздуха обеспечивает равномерную температуру во всех отсеках полуприцепа.

Truck_Blue

Разработано для максимальной доступности

Меньше простоев благодаря упрощённому обслуживанию и надёжной технологии E-Drive.

Chart_Blue

НОВОЕ – Оптимизация расхода топлива

Мгновенная экономия благодаря интеллектуальному решению, встроенному непосредственно в систему установки.

Hospital_Healthcare_Blue

Фармацевтическая сертификация

Стабильная температура для самых чувствительных грузов.

Electrification_Blue

Гибкость источников энергии

Технология E-Drive позволяет работать через Eco Drive, аккумулятор или сеть: максимальная гибкость.

Check_Blue

Многотемпературные решения

12 стандартных конфигураций, с индивидуальными решениями по запросу.

CO2-Reduction-A_Blue

НОВОЕ – Снижение выбросов CO₂

До −89% выбросов CO₂ благодаря совместимости с биотопливом и хладагенту R-454A с низким GWP по сравнению с R-452A.

Vector-HE-19-product-image

Премиальная холодильная установка

В линейке Vector® Vector HE 19 занимает позицию премиального высокоэффективного решения для сложных задач холодовой цепи. Разработанная для автопарков, которым требуется высокий уровень производительности и надёжности, она обеспечивает перевозку ценных, чувствительных к температуре и регулируемых грузов при любом профиле распределения.

Будучи флагманской моделью высокоэффективной линейки Vector, Vector HE 19 выбирают операторы, для которых приоритетом являются операционная стабильность, соответствие нормативным требованиям и долгосрочная ценность автопарка. Она особенно подходит для интенсивных многотемпературных задач, где стабильность обслуживания и снижение рисков критически важны для эффективности бизнеса.

Премиальное холодильное решение для автопарков, которым требуются высокая эффективность, долгосрочная надёжность и стратегическая производительность холодовой цепи.

fuel_pump

Оптимизация топлива

Ключевая функция

Максимизируйте эффективность вашего Vector HE 19 благодаря функции оптимизации топлива Carrier Transicold. Она объединяет интеллектуальное управление двигателем с мониторингом в реальном времени, снижая эксплуатационные расходы и воздействие на окружающую среду.

Узнать больше →

Vector HE 19 - кратко

Технические характеристики

805 кг
Оптимизированный вес
До
8 000 Вт
Мощность обогрева
От
63 дБ(А)*
Тихая работа
*в режиме очень низкой скорости
18 120 Вт
0°C / 30°C на двигателе
9 750 Вт
−20°C / 30°C на двигателе
Холодопроизводительность

Снижение воздействия на окружающую среду

Устойчивое развитие
В Carrier Transicold наши инженеры продолжают раздвигать границы инноваций, предлагая экологичные и экономически эффективные решения, которые помогают вам опережать изменяющиеся экологические нормы. Наши последние разработки, включая совместимость с биотопливом и хладагенты нового поколения, призваны снизить ваше воздействие на окружающую среду при сохранении долгосрочной производительности.
Двигатель | Биотопливо
-80%* выбросов CO₂ двигателя
HVO против дизеля для внедорожной техники | *Источник: ADEME
Совместимость с HVO и B100
HVO и B100, производимые исключительно из возобновляемых источников, являются низкоуглеродными альтернативами традиционному дизелю, используемыми для питания холодильной установки. Vector HE 19 совместим с HVO, соответствующим стандарту EN15940, и доступен в версии, совместимой с B100, соответствующим стандарту EN14214.
✓ Двигатель совместим с HVO и B100
✓ Соответствует стандарту Stage V
 
Холодильный контур | Хладагент A2L
-89% выбросов CO₂
хладагент с низким GWP против R-452A
Хладагент R-454A с низким GWP
Тщательно выбранный хладагент нового поколения в сочетании со специализированной холодильной конструкцией. С GWP ниже 250 он полностью соответствует действующим нормам F-Gas и позволяет снизить выбросы CO₂ на до 89% по сравнению с R-452A.
✓ Соответствует нормам F-Gas
✓ GWP < 250
Vector_HE_19_portrait

Vector HE 19 Low CO₂ Emissions

НОВОЕ – Биотопливо + R-454A

Обе инновации объединены в одной установке. Vector HE 19 Low CO₂ Emissions сочетает совместимость с биотопливом с хладагентом R-454A с низким GWP, сохраняя проверенную производительность и процедуры обслуживания, при этом снижая прямые выбросы CO₂ по обоим направлениям.

−89%
выбросов CO₂ против R-452A
GWP < 250

Без изменений в эксплуатации

Та же производительность, топливная экономичность и процедуры обслуживания, как у стандартного Vector HE 19.

Готовность к нормам F-Gas 2030

Уже соответствует будущим европейским целям постепенного сокращения.

Масштабируемое влияние ESG

Измеримое снижение выбросов CO₂ по всему автопарку, способствующее снижению общей стоимости владения.

Первым на рынке

Carrier Transicold первой внедрила технологию хладагента A2L для охлаждения полуприцепов в Европе.

Связаться с экспертом
E-drive_technology

Технология E-Drive®

Полностью электрическая инновация

Революционная полностью электрическая технология E-Drive, разработанная Carrier Transicold более 25 лет назад, устраняет механические передачи в системах с ременным приводом и преобразует мощность двигателя в электричество с помощью генератора.

Минимальное воздействие на окружающую среду

−50% утечек хладагента по сравнению с традиционными системами.

Упрощённое обслуживание

Отсутствие ремня и на 17 деталей обслуживания меньше по сравнению с Vector 1950.

Лучшая в своём классе температурная производительность

Независимая возможность обогрева и охлаждения для точного и надёжного контроля температуры.

Узнать больше

Выберите уровень производительности

Линейка Vector охватывает все потребности транспортного охлаждения - от эффективных ежедневных операций до интенсивных многотемпературных задач в холодовой цепи.

Vector_eCool_no_cabin

Готов к электрическому будущему

Совместимость с Vector eCool

Vector HE 19 совместим с Vector eCool — первой полностью электрической холодильной системой для полуприцепов, преобразующей кинетическую энергию оси и торможения в электричество, накапливаемое в аккумуляторах. Полностью автономная, нулевые прямые выбросы.

Откройте для себя Vector eCool →
Персонализация

Дополнительные аксессуары

Расширьте возможности вашего Vector HE 19 с помощью аксессуаров, разработанных для конкретных эксплуатационных задач.

—  Запись и мониторинг данных

—  Солнечные панели и датчики топлива

—  Комплекты для снижения шума

—  Персонализация IntelliSet™

Посмотреть аксессуары →
Подключённая платформа

Lynx™ Fleet

Подключённая платформа Carrier для холодовой цепи. Полная видимость автопарка от кабины до склада, интегрированная с первого дня без дополнительных затрат на оборудование.

—  Расширенный удалённый мониторинг температуры

—  Точный контроль температуры

—  Профилактическое обслуживание и доступность

Узнать о Lynx Fleet →
Сервисные решения

BluEdge™

Сочетайте ваш Vector HE 19 с контрактами на обслуживание BluEdge для предсказуемых эксплуатационных расходов и оптимизированной доступности.

Core
Стандартная поддержка для подключённых установок.
Enhance | Рекомендуется
Профилактическое обслуживание с расширенным удалённым подключением.
Elite
Полное покрытие, включая ремонт или замену.
Узнать о BluEdge →
dark blue background over image of trailers at a distribution center dark blue background over image of trailers at a distribution center

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

Связаться с экспертом

Посмотреть полный ассортимент Vector HE 19

Характеристики Vector HE 19

Модель Холодопроизводительность (Вт) Мощность обогрева (Вт) Расход воздуха
(м3/ч)
Габариты
(В x Ш x Г)
Масса (кг) Количество хладагента (кг)
Движение 0°C/+30°C Движение -20°C/+30°C Стоянка 0°C/+30°C Стоянка -20°C/+30°C +12°C/-30°C
Vector HE 19 18120 9750 15470 8640 8000 5780 2227 x 2050 x 430 mm 805 5.5
Vector HE 19 Silent 18120 9750 15470 8640 8000 5780 2227 x 2050 x 430 mm 840 5.5
Vector HE 19 City 17710 9870 13330 8020 8000 4170 2227 x 2050 x 430 mm 860 5.5
Vector HE 19 E City —— —— 13330 8020 4500 4170 2227 x 2050 x 430 mm 541 5.5

Характеристики Vector HE 19 MT

Модель Холодопроизводительность (Вт) Мощность обогрева (Вт) Расход воздуха
(м3/ч)
Габариты
(В x Ш x Г)
Масса (кг) Количество хладагента (кг)
Движение 0°C/+30°C Движение -20°C/+30°C Стоянка 0°C/+30°C Стоянка -20°C/+30°C +°C/-30°C
Основной блок 16830 9270 14890 8290 8000 5780 2227 x 2050 x 430 mm 815 7.3
MHS 700 7870 5250 7380 4870 3300 1020 2227 x 2050 x 430 mm 837 7.3
MHS 1100 10740 6700 10060 6260 5400 1910 2227 x 2050 x 430 mm 848 7.3
MHS 2200 13100 7660 12280 7280 9600 3430 2227 x 2050 x 430 mm 877 7.3
MHD 1100 11260 6460 10470 6400 5400 2220 2227 x 2050 x 430 mm 855 7.3
MHD 2200 15670 8880 13570 8030 9600 3470 2227 x 2050 x 430 mm 886 7.3

Брошюра Vector HE 19


Carrier Transicold Vector HE 19 Trailer Refrigeration Unit Brochure​   Английский​​​​   Чешский​​​​   Датский​​​​   Французский​​​​
  Немецкий​​​​   Итальянский​​​​   Норвежский​​​​   Польский​​​​
  Русский​​​​   Испанский​​​​   Шведский​​​​

Брошюра Vector eCool


Carrier Transicold Vector eCool Brochure​   Английский​​​​   Чешский​​​​   Датский​​​​   Нидерландский​​​​
  Французский​​​​   Немецкий​​​​   Итальянский​​​​   Норвежский​​​​
  Польский​​​​   Русский​​​​   Испанский​​​​   Шведский​​​​

Краткое руководство Vector eCool


Carrier Transicold Vector eCool Quick-Start Guide​   Английский​​​​   Нидерландский​​​​   Французский​​​​
  Немецкий​​​​   Испанский​​​​

Брошюра Опция IntelliSET от Carrier Transicold


Carrier Transicold IntelliSET Refrigeration Option Brochure​   Английский​​​​   Чешский​​​​   Нидерландский​​​​   Французский​​​​
  Немецкий​​​​   Итальянский​​​​   Польский​​​​   Португальский​​​​
  Русский​​​​   Испанский​​​​   Шведский​​​​