Vector HE 19

Высокоэффективный агрегат - это система следующего поколения для рефрижераторных полуприцепов. Данный агрегат сочетает в себе проверенную полностью электрическую технологию E-Drive, с новыми дополнениями, разработанными для существенного улучшения производительности и эффективности.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Значительное уменьшено потребление топлива
  • Впечатляющие показатели по сокращению шума
  • Внедрение нового процессорного управления APX
  • Один ультра эффективный вентилятор испарителя
  • Сокращение операционных издержек
  • На 10% уменьшен вес агрегата.

Высокая эффективность для холодильной цепи

Высокоэффективный агрегат Vector® HE 19 – это система следующего поколения для рефрижераторных полуприцепов. Данный агрегат сочетает в себе проверенную полностью электрическую технологию E-Drive, с новыми дополнениями, разработанными для существенного улучшения производительности и эффективности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Новый агрегат Vector HE 19 дает огромные преимущества для наших клиентов практически в любой области*.

  • Улучшения по управлению оборотами двигателя обеспечили сокращение потребления топлива до 30%
  • Новый дизельный двигатель стандарта Stage V с электронной регулировкой
  • Новая концепция управления воздушным потоком, которая обеспечивает более эффективную холодопроизводительность
  • Один ультра эффективный вентилятор испарителя
  • Подтвержденная производительность герметичного компрессора и экономайзера
  • Эффективность микроканального конденсатора теплообменника
  • На 10% уменьшен вес агрегата.
  • На -3dB(A) улучшение по шуму и вибрациям
  • Управление. Новое микропроцессорное управление APX
  • До 20% уменьшаются издержки на владение агрегатом.
  • Возможность использования различных источников - Flexible Power

* Результаты сравнения приводятся для нового монотемпературного агрегата Vector HE 19 и монотемпературного агрегата Vector 1950. Стандартная версия агрегата Vector® HE 19 работает на -3dB(A) тише в сравнении со стандартной версией агрегата Vector 1950. Тесты проводились в независимой лаборатории CEVAА в соответствии с CE2000-14.

Холодопроизводительность 
Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды

Холодопроизводительность на высоких оборотах 0°C (Вт) 17650 W
Холодопроизводительность на высоких оборотах -20°C (Вт) 9800 W
Холодопроизводительность на низких оборотах 0°C (Вт) 14880 W
Холодопроизводительность на низких оборотах -20°C (Вт) 8690 W
Тепло производительность
На высоких оборотах 18°C/-18°C 9000 W
Стояночный 18°C/-18°C (Вт) 9000 W
Расход воздуха
При работе двигателя на высоких оборотах
(AMCA 21085) м3/ч/hr 5545 m3/hr
Вес
Включая батарею 800 kg
Исполнение S Not available
Двигатель
кол-во цилиндров - cm3 4 - 2200 cm3
Модель  
Интервал техобслуживания 3000 hrs
Компрессор
Модель ZF22 economized
Производительность 144
кол-во цилиндров Scroll
Электрические характеристики при работе от двигателя
Напряжение / Фаза / Частота 460 VAC - 3 Phases
 
Номинал 20,7 KVA
Хладагент 
Тип R452A
Объем заправки 5.5
Звуковое давление
Высокая скорость TBC
Низкая скорость TBC
Низкая скорость TBC
Общее (длина кузова, хладагент,…)
Габариты 90 m3

Высокая эффективность для холодильной цепи

Высокоэффективный агрегат Vector® HE 19 – это система следующего поколения для рефрижераторных полуприцепов. Данный агрегат сочетает в себе проверенную полностью электрическую технологию E-Drive, с новыми дополнениями, разработанными для существенного улучшения производительности и эффективности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Новый агрегат Vector HE 19 дает огромные преимущества для наших клиентов практически в любой области*.

  • Улучшения по управлению оборотами двигателя обеспечили сокращение потребления топлива до 30%
  • Новый дизельный двигатель стандарта Stage V с электронной регулировкой
  • Новая концепция управления воздушным потоком, которая обеспечивает более эффективную холодопроизводительность
  • Один ультра эффективный вентилятор испарителя
  • Подтвержденная производительность герметичного компрессора и экономайзера
  • Эффективность микроканального конденсатора теплообменника
  • На 10% уменьшен вес агрегата.
  • На -3dB(A) улучшение по шуму и вибрациям
  • Управление. Новое микропроцессорное управление APX
  • До 20% уменьшаются издержки на владение агрегатом.
  • Возможность использования различных источников - Flexible Power

* Результаты сравнения приводятся для нового монотемпературного агрегата Vector HE 19 и монотемпературного агрегата Vector 1950. Стандартная версия агрегата Vector® HE 19 работает на -3dB(A) тише в сравнении со стандартной версией агрегата Vector 1950. Тесты проводились в независимой лаборатории CEVAА в соответствии с CE2000-14.

Холодопроизводительность 
Чистая холодопроизводительность системы при условиях A.T.P. при 30° C окружающей среды

Холодопроизводительность на высоких оборотах 0°C (Вт) 17650 W
Холодопроизводительность на высоких оборотах -20°C (Вт) 9800 W
Холодопроизводительность на низких оборотах 0°C (Вт) 14880 W
Холодопроизводительность на низких оборотах -20°C (Вт) 8690 W
Тепло производительность
На высоких оборотах 18°C/-18°C 9000 W
Стояночный 18°C/-18°C (Вт) 9000 W
Расход воздуха
При работе двигателя на высоких оборотах
(AMCA 21085) м3/ч/hr 5545 m3/hr
Вес
Включая батарею 800 kg
Исполнение S Not available
Двигатель
кол-во цилиндров - cm3 4 - 2200 cm3
Модель  
Интервал техобслуживания 3000 hrs
Компрессор
Модель ZF22 economized
Производительность 144
кол-во цилиндров Scroll
Электрические характеристики при работе от двигателя
Напряжение / Фаза / Частота 460 VAC - 3 Phases
 
Номинал 20,7 KVA
Хладагент 
Тип R452A
Объем заправки 5.5
Звуковое давление
Высокая скорость TBC
Низкая скорость TBC
Низкая скорость TBC
Общее (длина кузова, хладагент,…)
Габариты 90 m3