Supra 1250

Soluções para todas as suas necessidades de distribuição

SUPRA desempenho de faixa para caminhões refrigerados

BENEFÍCIOS

  • Fluxo de ar constante do evaporador
  • Design robusto
  • Alta fiabilidade
  • Recursos extremos de baixo ruído
  • Alto desempenho de refrigeração

Desenvolvido para ambientes de distribuição com várias aberturas de portas, conte com o desempenho incomparável da linha SUPRA em sua operação desafiadora.

A linha SUPRA obtém um pull-down superior e controle preciso da temperatura em todos os pontos de ajuste. Esse desempenho é suportado por uma grande variedade de evaporadores com ventiladores elétricos, fornecendo fluxo de ar constante independente da velocidade do motor. Disponível em várias temperaturas em toda a faixa, o SUPRA oferece proteção aprimorada de carga para todas as aplicações de caminhões.

DESIGN ROBUSTO

Com base em centenas de milhares de horas de operação, o SUPRA demonstra um design robusto tanto para estética (material compósito forte) quanto para componentes (partida fácil) para prolongar a vida útil da unidade e reduzir o tempo de inatividade. O tempo de manutenção também é otimizado graças à fácil acessibilidade.

BENEFÍCIOS

  • Fluxo de ar constante do evaporador
  • Design robusto
  • Alta fiabilidade
  • Recursos extremos de baixo ruído
  • Alto desempenho de refrigeração

Dimensões do condensador
1.823 x 856 x 629 mm

Dimensões do evaporador
1.225 x 732 x 330 mm

Abertura da carroceria
1.245 x 350 mm

Peso Aproximado
636 kg 

Capacidades de refrigeração testadas:
Temperatura ambiente 38°C

Temperatura
do Ar de Retorno do Evaporador
Diesel Operation Standy Operation
  BTU/hr Watts BTU/hr Watts
2°C 35.200 10.316 32.000 9.370
-18°C 23.000 6.740 20.000 5.860
-29°C 15.300 4.480 12.500 3.360

Desenvolvido para ambientes de distribuição com várias aberturas de portas, conte com o desempenho incomparável da linha SUPRA em sua operação desafiadora.

A linha SUPRA obtém um pull-down superior e controle preciso da temperatura em todos os pontos de ajuste. Esse desempenho é suportado por uma grande variedade de evaporadores com ventiladores elétricos, fornecendo fluxo de ar constante independente da velocidade do motor. Disponível em várias temperaturas em toda a faixa, o SUPRA oferece proteção aprimorada de carga para todas as aplicações de caminhões.

DESIGN ROBUSTO

Com base em centenas de milhares de horas de operação, o SUPRA demonstra um design robusto tanto para estética (material compósito forte) quanto para componentes (partida fácil) para prolongar a vida útil da unidade e reduzir o tempo de inatividade. O tempo de manutenção também é otimizado graças à fácil acessibilidade.

BENEFÍCIOS

  • Fluxo de ar constante do evaporador
  • Design robusto
  • Alta fiabilidade
  • Recursos extremos de baixo ruído
  • Alto desempenho de refrigeração

Dimensões do condensador
1.823 x 856 x 629 mm

Dimensões do evaporador
1.225 x 732 x 330 mm

Abertura da carroceria
1.245 x 350 mm

Peso Aproximado
636 kg 

Capacidades de refrigeração testadas:
Temperatura ambiente 38°C

Temperatura
do Ar de Retorno do Evaporador
Diesel Operation Standy Operation
  BTU/hr Watts BTU/hr Watts
2°C 35.200 10.316 32.000 9.370
-18°C 23.000 6.740 20.000 5.860
-29°C 15.300 4.480 12.500 3.360